Подшипниковая опора SKF для вентилятора охлаждения двигателя повышает надёжность и снижает общие затраты

  • Новость

    2013 Ноябрь 26, 14:00 CET

    Гётеборг, 26 ноября 2013 г.: Компания SKF разработала подшипниковую опору вентилятора, представляющую собой интегрированный узел для системы охлаждения двигателей грузовых автомобилей. Её преимущества — высокая прочность, малый вес и экономичность.

    Компания SKF предлагает оптимизированное надёжное решение, которое соответствует высоким требованиям, предъявляемым к системам охлаждения двигателя.

    В условиях принятия новых норм в отношении снижения объёмов выбросов требуется развитие новых технологий, таких как двухступенчатые турбонагнетатели, топливные системы высокого давления и высокоэффективная система рециркуляции отработавших газов. Такие агрегаты требуют эффективного охлаждения двигателя.

    Подшипниковая опора вентилятора охлаждения двигателя SKF разработана с учётом данных требований. Кроме того, она обеспечивает снижение затрат благодаря уменьшению количества поставщиков комплектующих и используемых компонентов. Сбалансированный вращающийся корпус увеличивает жёсткость для компенсации вибраций, высоких нагрузок и для защиты компонентов.

    Преимущества использования подшипниковой опоры вентилятора охлаждения двигателя SKF:
    – Оптимизация нагрузок, связанных с трением и массой
    – Прочная конструкция и надёжная работа
    – Наилучшее соотношение стоимости и рабочих характеристик
    – Стандартный ассортимент подшипников для подшипниковых опор вентиляторов

    Подшипниковая опора вентилятора охлаждения двигателя SKF изготавливается в Люхове (Германия) и распространяется через сеть Авторизованных дистрибьюторов.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2011 году годовой объём продаж компании SKF достиг 66 216 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 46 039 человек. www.skf.com

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.2 MB)

SKF logo