Лазерный виброметр SKF позволяет осуществлять бесконтактное измерение вибрации

  • Новость
    Лазерный виброметр MSL-7000
    Лазерный виброметр MSL-7000

    2013 Декабрь 02, 09:00 CET

    Бесконтактный датчик вибрации открывает новые возможности по мониторингу для инженеров, работающих в самых разных областях, связанных с вентиляторами, электродвигателями, насосами и бытовой техникой.

    Гётеборг, 2 декабря 2013 г.: Компания SKF выпустила новый лазерный виброметр SKF MSL-7000, цифровой моноблочный прибор, специально разработанный для выполнения бесконтактного измерения вибрации. Виброметр MSL-7000 представляет собой высокотехнологичный и надёжный инструмент, предназначенный для инженеров по техобслуживанию, который позволяет осуществлять измерения вибрации различного оборудования.

    Разработка MSL-7000 обусловлена увеличением числа клиентов, которые испытывают необходимость в проведении заводских испытаний продукции на шум, особенно оборудования с повышенными требованиями к уровню шума, такого как вентиляторы, электродвигатели, насосы и бытовая техника. Конструкция прибора обеспечивает простоту его интеграции как в испытательные установки, так и в системы управления. Кроме того, прибор может использоваться для выполнения акустических измерений с частотой от 0,2 Гц (при медленном вращении) до 22 кГц. Виброметр MSL-7000 также обеспечивает мобильность при проведении мониторинга состояния оборудования и может использоваться в сочетании с приборами серии SKF Microlog, обеспечивая бесконтактные измерения, например, измерения на горячих поверхностях и сквозь стекло, которые были ранее невозможны.

    «Лазерный виброметр SKF отлично подойдёт для клиентов, которые нуждаются в передовом, мобильном инструменте для измерения вибраций, независимо от того, производят они проверку качества проведенной модернизации оборудования или измеряют вибрации в труднодоступных местах», — говорит Вернер Пальметсхофер, генеральный директор Центра мониторинга состояния оборудования в Штайре, Австрия.

    Прочная и компактная конструкция этого прибора обеспечивает простоту его установки и эксплуатации, а благодаря бесконтактному выполнению измерений виброметр меньше подвержен износу, что делает его эффективным и экономичным инструментом.

    Виброметр MSL-7000 предназначен для проведения инспекций как совместно с инструментами мониторинга состояния SKF, такими как приборы серии SKF Microlog, так и отдельно, тем самым предоставляя дополнительные преимущества всем клиентам. Кроме того, виброметр доступен в исполнении MSL 7000C для использования с компьютерами, и включает программное обеспечение SKF FPM и карту для сбора данных.

    Более подробная информация представлена на странице skf.com/lasersensor


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: Менеджер по связи с общественностью: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году годовой объём продаж компании SKF достиг 64 575 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (198 KB)

SKF logo