Компания SKF Blohm + Voss Industries представляет новое поколение уплотнительных колец

  • Новость

    2013 Декабрь 03, 11:00 CET

    Благодаря новой конструкции и использованию нового эластомерного материала данные уплотнительные кольца отвечают растущим требованиям судостроительной промышленности, а также требованиям VGP 2013.

    Гётеборг, Швеция, 3 декабря 2013 г. Компания SKF Blohm + Voss Industries представляет уплотнение SC3 — новое поколение уплотнительных колец с кромкой для дейдвудных уплотнений SIMPLEX-COMPACT. Благодаря новому профилю данное уплотнение обеспечивает надёжную работу в экстремальных условиях, например, при резких перепадах давления.

    Чем больше дифферент, тем выше давление
    «Требования к новым судам становятся все более жёсткими. Например, грузоподъёмность контейнеровозов за последние 20 лет возросла втрое, — говорит Матиас Руш, директор подразделения компонентов валопроводов SKF Blohm + Voss Industries. Дифферент судов, связанный с увеличением грузоподъёмности, повышает требования к эффективной работе уплотнений. Из-за увеличения дифферента увеличивается и давление, воздействующее на уплотнение».

    Благодаря своему новому профилю уплотнение SC3 лучше работает в условиях перепадов давления. Укороченная кромка позволила уменьшить площадь нагруженной давлением поверхности. А за счёт пружины с автоматической регулировкой уплотнение лучше адаптируется к фактическому давлению. Данные модификации конструкции позволяют уменьшить трение, воздействующее на кольцо, сопутствующее выделение тепла, и при этом сохранить эффективность уплотнения. Кроме того, среди особенностей нового уплотнения можно отметить полости для смазывания. Они позволяют увеличить объём поставляемого к уплотняющему зазору смазочного масла, что способствует охлаждению, повышает трибологические характеристики уплотняющего зазора и замедляет процесс старения материала. Замедление процесса старения материала уплотнительного кольца означает увеличение интервалов техобслуживания. Это, в свою очередь, снижает негативное влияние на окружающую среду, поскольку уменьшается объём утилизируемых материалов.

    Выполнение требований VGP
    В соответствии с нормативными положениями VGP (Vessel General Permit) 2013, которые вступают в силу 19 декабря 2013, большинство судов, находящихся в территориальных водах США, длина которых превышает 24 метра, должны будут соблюдать требование по использованию экологически безвредных жидкостей (EAL) в узлах, из которых масло может попасть в морскую воду. Для уплотнения SC3 компания SKF Blohm + Voss Industries разработала специальный эластомерный материал, который обеспечивает безопасную работу при использовании большинства смазочных материалов, соответствующих требованиям директивы EAL. При этом уплотнения SC3 с новым профилем также могут изготавливаться из прежних эластомерных материалов.

    Ещё более надёжный партнёр в судостроении
    В начале 2013 г. компания SKF приобрела немецкую компанию Blohm + Voss Industries (BVI), которая специализируется на производстве судовых компонентов. Приобретение BVI направлено на увеличение ассортимента продукции и услуг для судостроения. Кроме того, SKF расширяет своё присутствие на мировом рынке благодаря использованию международной сети партнёров BVI в области продаж и сервисного обслуживания. Клиенты получают возможность использовать все преимущества опыта SKF как компании инженерных знаний в сочетании с достижениями BVI в сфере судостроения и эксплуатации судов. Новая объединенная компания станет надёжным партнёром судостроительных компаний в области поставок важных компонентов, обеспечения оперативных и надёжных услуг, а также разработки новых технологических решений, отвечающих требованиям развивающейся судостроительной отрасли.


    www.skf.com/marine
    www.bv-industries.com


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Компания SKF Blohm + Voss Industries GmbH, руководитель отдела корпоративных связей: Malte Blombach (Мальте Бломбах), +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году годовой объём продаж компании SKF достиг 64 575 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.


  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (4.6 MB)

SKF logo