Компания SKF обновляет ассортимент термокамер, чтобы расширить возможности по мониторингу состояния оборудования

  • Новость
    Термокамера SKF
    Термокамера SKF
    Термокамера SKF

    2013 Декабрь 16, 13:00 CET

    SKF выпустила две новые термокамеры, SKF TKTI 21 и TKTI 31, позволяющие улучшить эффективность и безопасность техобслуживания без значительных затрат

    Гётеборг (Швеция), 16 декабря 2013 г.: Компания SKF выпустила две термокамеры, которые позволяют сократить затраты и повысить эффективность благодаря возможности обнаружения потенциальных проблем задолго до их возникновения. Термокамеры SKF TKTI 21 и TKTI 31 можно использовать в самых разных сферах для обнаружения необычного распределения термограмм, которые указывают на наличие проблем в оборудовании и позволяют оперативно осуществлять планово-предупредительное техобслуживание для снижения производственных потерь из-за внеплановых простоев. При использовании в рамках программы проактивного техобслуживания термокамеры SKF помогают повысить эксплуатационную готовность и надёжность оборудования, а также обеспечивают высокую окупаемость инвестиций.

    «Термокамеры часто используются в пищевой промышленности для обнаружения перегрева насосов. Это не только помогает при планировании техобслуживания, но и способствует снижению объёма испорченной продукции», — говорит Жульен Менье, специалист по разработке продукции SKF.

    Термокамера TKTI 31, пришедшая на смену TKTI 30, снабжена приёмником теплового излучения, который имеет на 40 % больше пикселей. С разрешением приёмника, увеличенным до 380x280 пикселей, стоимость термокамеры TKTI 31 остаётся меньше стоимости аналогичных устройств большинства других производителей, стандартно оснащаемых приёмником 320x240 пикселей. Новая термокамера TKTI21 значительно дешевле предыдущей модели. Она предлагается по лучшей цене среди камер с разрешением 160x120, представленных на рынке.

    Термокамеры SKF удовлетворяют требованиям инженеров по мониторингу состояния оборудования, предлагая удобные средства инспектирования работающего оборудования, что позволяет свести к минимуму вмешательство в производство.

    Эти камеры также позволяют инженерам избежать проблем, возникающих при инспектировании труднодоступного оборудования или электрооборудования, находящегося под напряжением. Термокамеры SKF поставляются в комплекте с простыми в использовании программными средствами анализа термоизображений и составления отчётов, которые были разработаны с учётом пожеланий реальных пользователей. В отличие от многих других аналогичных изделий, данное устройство характеризуется простотой выполнения подробного анализа изображений и создания профессиональных отчётов, которые формируются одним нажатием мыши и могут быть отправлены другим пользователям в формате PDF или MS Word. 


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: Ниа Кильстрём (Nia Kihlström), SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году годовой объём продаж компании SKF достиг 64 575 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.



  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.6 MB)

SKF logo