Отчёт о работе SKF за 2013 год

2014 Январь 28, 13:00 CET

Том Джонстон, Президент и Главный исполнительный директор SKF:
«В этом квартале SKF завершила сделку по приобретению компании Kaydon, что сделает наше предложение более комплексным и позволит улучшить обслуживание наших клиентов. Запланированные показатели объёмов продаж и операционной прибыли Kaydon достигнуты, а процесс интеграции компании с Группой проходит успешно.
Согласно ожиданиям, продажи и хороший уровень операционной ликвидности развивались последовательно и заметно выросли по сравнению с низкими результатами IV квартала 2012 г. Уровень продаж оказался ниже, чем ожидалось, по причине более активных продаж в автомобильном секторе и секторе промышленного оборудования. Мы продолжили следовать политике, направленной на поддержание прибыльного роста. Наша компания получила ряд новых важных заказов по всем трём бизнес-направлениям. В текущем квартале были открыты четыре новых «Фабрики решений SKF» и теперь их количество насчитывает 27 по всему миру. Увеличился годовой объем инвестиций в научные исследования и разработки, а количество патентов возросло более, чем на 10 %. Мы также объявили о планах по открытию двух новых технических центров в Европе, что также усилит наши позиции в области научных исследований и разработок.
В IV квартале на показатели прибыли сильно повлияла подготовка к ожидаемому взысканию со стороны Еврокомиссии и единовременные расходы, связанные в основном с приобретением компании Kaydon и реструктуризацией. Также на положении дел сказались меры по сокращению складских запасов и негативные показатели продаж.
В перспективе мы ожидаем некоторого роста спроса по сравнению с I и IV кварталом прошлого года».



Основные показатели
(Показатели Kaydon Corporation включены с 16 октября 2013 г.)

 

IV квартал 2013 г.

IV квартал 2012 г.

За 2013 г.

За 2012 г.

Чистые продажи, млн шв. крон

16 430

14 984

63 597

64 575

Операционный убыток/прибыль, млн шв. крон

-1547

1221

3693

7314

Операционная прибыль, за исключением единовременных расходов, млн шв. крон

1803

1521

7568

7754

Операционная рентабельность, %

-9,4

8,1

5,8

11,3

Операционная рентабельность, за исключением единовременных расходов, %

11,0

10,2

11,9

12,0

Убыток/прибыль до налогообложения, млн шв. крон

-1760

969

2821

6408

Чистый убыток/прибыль, млн шв. крон

-2043

995

1044

4816

Базовая прибыль на акцию, шв. крон

-4,57

2,12

2,00

10,23



Операционные убытки/прибыль за IV квартал включают единовременные расходы в размере 3350 млн шв. крон, из которых 3000 млн шв. крон включены в связи с возможным взысканием со стороны Еврокомиссии по результатам текущего расследования, 260 млн шв. крон связано с приобретением Kaydon, а 90 млн шв. крон — с прочими единовременными расходами. Финансовые результаты за весь год включают единовременные расходы в объеме 3875 млн шв. крон.

Изменение годового объёма чистых продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в шв. кронах),

относится к:

Объём

Цена/
ассортимент

Структура

Влияние изменений
валютного курса

Итого

IV кв. 2013 г.

 7,1 %

-0,2 %

4,8 %

-2,1 %

9,6 %

За 2013 г.

-0,7 %

0,0 %

2,5 %

-3,3 %

-1,5 %



Продажи в IV квартале в местных валютах увеличились в Европе на 3,4 %, в Северной Америке на 3,8 %, Латинской Америке на 10,5 %, в Азии на 14,7 %, на Ближнем Востоке и в Африке на 15,8 %.
Объём производства в IV квартале вырос по сравнению с показателями прошлого года.
По показателям за весь год продажи в местных валютах в Европе снизились на 2,7 %, в Северной Америке — на 2,5 %. В Азии их рост составил 1,6 %, в Латинской Америке 10,3 %, на Ближнем Востоке и в Африке 3,3 %.
Годовой объём производства остался примерно на том же уровне, что и в прошлом году.

Предложение о дивидендах
Советом директоров принято решение предложить на Общем ежегодном собрании дивиденд в размере 5,5 шв. крон за одну акцию.


Перспективы на первый квартал 2014 г.

Спрос по сравнению с первым кварталом 2013 г.

Ожидается, что спрос на продукцию и услуги SKF будет несколько выше для Группы, Европы и Северной Америки. Ожидается некоторое снижение в Латинской Америке и рост в Азиатско-тихоокеанском регионе. В секторе стратегических направлений промышленности спрос вероятно останется на том же уровне, а в секторе региональных продаж и сервиса вырастет незначительно. Повышение спроса ожидается в автомобильном секторе.

Спрос в сравнении с IV кварталом 2013 г.

Ожидается, что спрос на продукцию и услуги SKF будет несколько выше для Группы, Европы и Северной Америки. Спрос вероятно останется на том же уровне в Азиатско-тихоокеанском регионе, ожидается его некоторое снижение в Латинской Америке. В секторе региональных продаж и сервиса, а также в автомобильном секторе спрос вырастет незначительно. В секторе стратегических направлений промышленности спрос вероятно останется на том же уровне.

Производство
Ожидается увеличение годовых объёмов производства по сравнению с показателями прошлого года и некоторый рост по сравнению с IV кварталом.

Гётеборг, 28 января 2014 г.

Aktiebolaget SKF
(публ.)


Телеконференция будет проводиться 28 января в 14:00 (по центральноевропейскому времени), 13:00 (для Великобритании), 08:00 (для США):
Швеция: +46 (0)8 506 307 79
Великобритания: +44 (0)844 571 8957
США: +1 866 682 8490

Полная информация о результатах финансовой деятельности SKF за 2013 г. представлена на
странице

investors.skf.com/quarterlyreporting


Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Менеджер по связям с общественностью: Ingalill Östman (Ингалилл Остман), +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Взаимоотношения с инвесторами: Marita Björk (Марита Бьорк), +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


От AB SKF требуется раскрытие информации в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг», а также законом «О рынке финансовых инструментов». Данные сведения были представлены для публикации около 13:00 28 января 2014 г.


SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

® SKF является зарегистрированным торговым знаком SKF Group.
™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.


Скачать подборку для печати

Подборка для печати (247 KB)

SKF logo