Термометр SKF TKDT 10 обеспечивает быстрое и эффективное измерение температуры

  • Новость
    Контактный термометр TKDT 10
    Контактный термометр TKDT 10

    2014 Февраль 11, 13:00 CET

    Гётеборг, Швеция, 11 февраля 2014 г.: SKF выпустила новый термометр для мониторинга состояния оборудования, отвечающий потребностям в различных областях промышленности. Компактный, высококачественный и точный прибор производит измерение температуры при непосредственном контакте. Широкий диапазон измеряемых температур, от -200 °C до +1372 °C (от -328 °F до 2501 °F), делает прибор мощным средством повышения эффективности предприятия. TKDT 10 специально разработан для проведения техобслуживания подшипников, редукторов и других важных компонентов оборудования в рамках программы ODR (Обеспечение надёжности оператором), когда точное определение температур помогает заблаговременно выявить проблемы и их основные причины.

    Термометр SKF TKDT 10 находит широкое применение в разных областях и имеет возможность подключить две термопары SKF. Особенности устройства делают его более простым в эксплуатации. Например, термометр может одновременно отображать два показания температуры, разницу между ними, минимальное, максимальное и среднее значения.

    Как правило, в комплектацию устройств для контактного измерения температуры не входят термопары, однако SKF TKDT 10 оснащён широко используемой во многих областях термопарой SKF TMDT 2-30. Помимо этого, SKF TKDT 10 оснащён большим ЖК-экраном с подсветкой, что позволяет просматривать показания даже в плохо освещённых местах, а для того, чтобы сделать процесс считывания показаний проще, есть возможность фиксации изображения. Прибор поставляется в прочном кейсе, благодаря чему можно продлить срок службы термометра.

    «Термометр SKF TKDT 10 — прибор, оптимально подходящий для использования в рамках проведения программы ODR или специалистами по техобслуживанию», — говорит Марк Эли, менеджер по продукции SKF. «Высококачественная термопара быстро, просто и точно измеряет температуру оборудования».

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: Менеджер по связям с общественностью: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (233 KB)

SKF logo