SKF представляет специализированные решения на выставке ConExpo-Con/Agg

2014 Февраль 25, 14:00 CET

Гётеборг, 25 февраля 2014 г.: На выставке ConExpo-Con/Agg 2014 SKF продемонстрирует новую продукцию и решения, повышающие эффективность, надёжность и производительность строительной и горнодобывающей техники.

Продукция будет представлена непосредственно на том оборудовании, в котором она используется, что позволит оценить решения в действии. Особое внимание уделялось специализированным решениям SKF и Lincoln для экскаваторов, тоннелепроходческих машин и конвейеров, а также для дорожных катков, бульдозеров и самосвалов. Преимущества этих решений демонстрировались экспертами на примере техники, материалов с примерами их эксплуатации и презентаций.

Обширный опыт и глубокие знания SKF в области строительного и горнодобывающего оборудования, а также специальные технические разработки позволяют предложить ОЕМ-производителям специализированные решения. Данные решения направлены на повышение производительности оборудования и снижение эксплуатационных расходов благодаря увеличению надёжности, повышению эффективности использования топлива, снижению негативного воздействия на окружающую среду и повышению безопасности рабочего персонала.

SKF представит на ConExpo-Con/Agg новую продукцию:

Гидравлический насос для непрерывного смазывания Lincoln HTL 201US
Насос HTL 201US предназначен для снижения трения и уменьшения износа при работе мало- и среднегабаритных гидравлических молотов от 295 кг (650 фунтов). Компактный насос, предназначенный для навесного гидравлического оборудования, включая грейферы, дробилки-захваты и мини-экскаваторы, монтируется непосредственно на устройство для непрерывного смазывания во время работы.

Автоматический лубрикатор SKF серии TLMR
Автоматические лубрикаторы серии TLMR разработаны для оборудования, используемого в тяжёлой промышленности, и идеально подходят для смазывания труднодоступных точек в зонах с повышенной степенью опасности. Лубрикаторы устойчивы к воздействию воды, пыли и вибрации и обеспечивают надёжную эксплуатацию при сильных перепадах температур.

Гидравлический привод Lincoln PowerMaster
Гидравлический привод PowerMaster разработан для применения с насосами Lincoln PowerMaster III и PileDriver III, отличается прочной конструкцией с минимальным количеством подвижных деталей для максимальной надёжности и износостойкости при работе в тяжёлых условиях эксплуатации. Привод выпускается в двух исполнениях и позволяет повышать производительность насосов в отношении высокого давления и/или объёма подачи. Привод не требует применения электромагнитных клапанов, датчиков давления или концевых выключателей.

Шприц для смазки Lincoln PowerLuber серии 1880
Шприц для смазки PowerLuber серии 1880 с питанием от 20-вольтной литий-ионной аккумуляторной батареи оснащается силовой головкой с высоким крутящим моментом. Максимальное рабочее давление — 690 бар (10 000 фунтов/кв. дюйм) для режимов как с высокой, так и с низкой выходной мощностью. Многофункциональный ЖК-дисплей прибора обеспечивает точную индикацию стандартных параметров, таких как уровень заряда батареи и расход пластичной смазки. Помимо этого, расходомер на ЖК-дисплее позволяет определить неисправности при подаче смазки, что обеспечивает правильное смазывание обслуживаемого оборудования.

Контроллер скорости работы насосов Lincoln PMV
Контроллер скорости работы насосов PMV совместим со всеми насосами Lincoln PMV и предотвращает повреждение насоса из-за высоких рабочих скоростей в тех случаях, когда смазка в бочке или резервуаре заканчивается. Электронный контроллер отключает насос и подаёт аварийный сигнал, если заданная скорость рабочего цикла превышается. Устройство отличается простотой монтажа и работает независимо от объёма и давления подачи воздуха.

SKF также представила новую специализированную продукцию для внедорожной техники и горного оборудования:

Решения для внедорожной техники
Подшипники скольжения SKF с увеличенным сроком службы практически не требуют техобслуживания и обеспечивают такую же высокую производительность, как и стандартные сферические подшипники скольжения с контактными поверхностями сталь/сталь. Поскольку таким подшипники не требуют повторного смазывания, они снижают эксплуатационные расходы и уменьшают негативное воздействие на окружающую среду.

Широкий выбор гидравлических уплотнений SKF повышает производительность гидроцилиндров. Эти уплотнительные решения, предназначенные для удержания гидравлических жидкостей, предотвращения попадания загрязняющих веществ и поддержания гидравлического давления, включают первичные и вторичные уплотнения штока, поршневые и статические уплотнения, грязесъёмники, а также направляющие и опорные кольца.

Решения для горнодобывающего оборудования
SKF представила новые специализированные решения для конвейеров, в том числе трёхбарьерные решения, корпуса SE, уплотнённые сферические роликоподшипники и модуль мониторинга роликов.

Экологически безопасное и экономичное трёхбарьерное решение повышает срок службы без применения твёрдых смазочных материалов, таконитовых уплотнений или больших объёмов пластичной смазки. Данное решение обеспечивает три уровня защиты подшипника в процессе эксплуатации.

Корпуса SE, изготавливаемые из высокопрочного чугуна, отличаются высококачественным литьём и имеют рёбра увеличенного размера в основании и дополнительные утолщения вокруг отверстий крепёжных болтов. Это позволяет корпусам выдерживать ударные нагрузки и снижает деформацию основания и посадочного места подшипника при высоких нагрузках.

Уплотнённые сферические роликоподшипники изготавливаются из усовершенствованной стали с применением новой запатентованной технологии термообработки и подходят для работы в тяжёлых условиях. В результате, повышение износостойкости в два раза увеличивает срок службы в условиях недостаточного смазывания и загрязнений.

Переносной модуль мониторинга роликов SKF помогает заблаговременно определять неисправности направляющих роликов, позволяет предотвратить повреждение ременных передач и обеспечивает более экономичное планирование техобслуживания.

Международная выставка ConExpo-Con/Agg проводится раз в три года. Основное направление выставки — строительная техника и оборудование для производства смесей и готового бетона. Выставка будет проводиться 4–8 марта 2014 г. в Las Vegas Convention Center, Лас-Вегас, Невада. Решения SKF будут представлены на стенде 11621 в Северном зале (North Hall).

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Менеджер по связям с общественностью: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, monique.turner@skf.com
Менеджер по связям с общественностью: Kenneth Walsh (Кеннет Вельш), +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.


SKF logo