SKF добавляет новый Lincoln PowerLuber в линейку смазочных шприцов

  • Новость

    2014 Март 04, 17:00 CET

    Гётеборг, 4 марта 2014 г.: SKF анонсировала начало выпуска смазочного шприца Lincoln PowerLuber серии 1880 для применения в различных областях. Оснащается изменённой головкой с большим крутящим моментом, двухскоростной мотор поставляет пластичную смазку с давлением до 690 бар (10 000 фунтов/кв. дюйм) для настроек как с высокой, так и низкой выходной мощностью.

    Питание смазочного шприца PowerLuber осуществляется от эффективной литий-ионной аккумуляторной батареи 20 В, а на многофункциональном ЖК-дисплее прибора точно отображаются стандартные показатели уровня заряда батареи и расхода пластичной смазки (унции или граммы). Помимо этого, расходомер на ЖК-дисплее определяет неисправности при подаче смазки, предотвращая ложные показания, что обеспечивает правильное смазывание обслуживаемого оборудования.

    Новое прочное трёхточечное основание смазочного шприца поддерживает инструмент в вертикальном и стабильном положении, упрощая перемещение и решая проблему громоздкости. Эта особенность упрощает доступ в условиях узкого пространства и снижает усталость оператора при смазывании через легкодоступные пресс-маслёнки. Удобный встроенный светодиод (LED) освещает рабочее пространство.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Менеджер по связям с общественностью: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, monique.turner@skf.com
    Менеджер по связям с общественностью: Kenneth Walsh (Кеннет Уолш), +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.



  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (708 KB)

SKF logo