SKF выпускает новую серию автоматических лубрикаторов

2014 Март 04, 17:00 CET

Гётеборг, 4 марта 2014 г.: Компания SKF объявила о начале выпуска автоматических лубрикаторов серии TLMR, применимых для смазывания оборудования в тяжёлой промышленности, например, в горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, а также в пищевой промышленности. Лубрикаторы TLMR идеально подходят для смазывания труднодоступных точек в зонах с повышенной степенью опасности, они устойчивы к воздействию воды, пыли и вибрации.

Новые лубрикаторы обеспечивают максимальное давление подачи до 30 бар (435 фунтов/кв. дюйм) и надёжную работу в диапазоне температур от –25 °C до +70 °C (от –13 до +158 °F). Для питания лубрикатора TLMR 101 используются стандартные литиевые батарейки AA, а для TLMR 201 используется источник постоянного тока 12 или 24 В. Обе модели поставляются с 120- или 380-миллиметровыми легко заменяемыми картриджами, применимыми в областях, где требуется большой расход смазочных материалов.

Лубрикаторы TLMR легко устанавливаются и служат дольше, чем другое аналогичное оборудование, представленное на рынке (до 2 лет). Обе модели имеют класс защиты IP 67 и оснащены светодиодными индикаторами состояния, которые позволяют определить, когда устройство функционирует правильно, когда в нём заканчивается смазка или когда произошёл какой-либо сбой.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Менеджер по связям с общественностью: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, monique.turner@skf.com
Менеджер по связям с общественностью: Kenneth Walsh (Кеннет Уолш), +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.



Скачать подборку для печати

Подборка для печати (16.9 KB)

SKF logo