SKF предлагает новый насос Lincoln с гидравлическим приводом для непрерывного смазывания

  • Новость

    2014 Март 04, 17:00 CET

    Гётеборг, 4 марта 2014 г.: Сегодня SKF объявила о начале выпуска насоса Lincoln HTL 201US с гидравлическим приводом для непрерывного смазывания. Насос предназначен для снижения трения и предотвращения износа на мало- и среднегабаритных гидравлических молотах от 295 кг (650 фунтов) и подходит для всех навесных гидравлических устройств, включая захваты, ножницы и мини-экскаваторы.

    Компактный насос HTL 201US устанавливается непосредственно на молот или другое гидронавесное оборудование для непрерывного смазывания во время работы гидравлического устройства. Насос остаётся на смазываемом оборудовании даже при замене навесного оборудования. В насосе используются стандартные картриджи для пластичной смазки или пасты весом 410 грамм (14,5 унции) до класса NLGI 2 или возможна заправка через встроенный заправочный адаптер. Для удобства, HTL 201US оснащается индикатором уровня, который сообщает о необходимости заполнения смазочного материала.

    Устройство работает при температурах от –25 до +60 градусов по Цельсию (от -13 до +140 градусов по Фаренгейту). В зависимости от гидравлического давления и настройки дросселя, производительность насоса может изменяться в пределах до 6,7 куб. см/мин (0,41 куб. дюймов/мин).

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Менеджер по связям с общественностью: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, monique.turner@skf.com
    Менеджер по связям с общественностью: Kenneth Walsh (Кеннет Уолш), +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.



  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (546 KB)

SKF logo