SKF предлагает новый контроллер скорости Lincoln PMV

  • Новость

    2014 Март 04, 17:00 CET

    Гётеборг, 4 марта 2014 г.: Сегодня компания SKF объявила о выпуске контроллера скорости Lincoln PMV. Совместимый со всеми насосами Lincoln PMV, контроллер отключает насос и подаёт аварийный сигнал, если заданная скорость цикла превышается.

    Данное устройство, предназначенное для предотвращения повреждений насоса по причине высоких скоростей в случае, если смазка в баке заканчивается, также сокращает утечки, если насос начинает работать с высокой скоростью из-за неисправного шланга или утечки на линии. Простой в установке и эксплуатации электронный контроллер работает независимо от объёма и давления подачи воздуха. Помимо этого, к устройству можно подключить внешний монитор или аварийную сигнализацию.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Менеджер по связям с общественностью: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, monique.turner@skf.com
    Менеджер по связям с общественностью: Kenneth Walsh (Кеннет Уолш), +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 млн шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.



  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (706 KB)

SKF logo