Использование телескопической колонны SKF помогает производителям медицинского оборудования увеличить продажи

  • Новость
    Телескопическая колонна SKF CPMT
    Телескопическая колонна SKF CPMT

    2014 Март 05, 09:00 CET

    Гётеборг, Швеция, 5 марта 2014 г.: Компания SKF начала производство телескопической колонны, предназначенной для вертикального перемещения медицинского оборудования. По сравнению с предыдущими моделями, эта колонна обеспечивает большую грузоподъёмность и скорость регулировки медицинских кресел и операционных столов. Телескопическая колонна SKF серии CPMT отвечает требованиям рынка, что способствует росту продаж медицинского оборудования и увеличению пропускной способности медицинских учреждений.

    Телескопическая колонна SKF серии CPMT — трёхсекционная телескопическая колонна с малой длиной во втянутом состоянии (320 мм) и увеличенной длиной хода по сравнению с предыдущими моделями. Минимальная высота медицинских кресел обеспечивает удобство для пациентов, а увеличенный диапазон хода — удобство для медицинских специалистов при проведении медицинских процедур. Высокая скорость позиционирования (до 34 мм/с) позволяет ускорить приём пациентов и способствует повышению качества медицинского обслуживания. К основным преимуществам относится также повышенная грузоподъёмность, что особенно важно для производителей хирургических столов. Помимо этого, данные телескопические колонны обладают рядом технических характеристик, позволяющих производителям оборудования создавать новые решения, например, использовать конфигурацию для высоких внеосевых нагрузок с повышенной жёскостью конструкции, а также выполнение резьбовых отверстий на наружной поверхности колонны для размещения дополнительных приспособлений по индивидуальным требованиям заказчика.

    «Сегодня перед медицинскими учреждениями стоит задача минимизировать растущие затраты на медицинское обслуживание, ускорив работу с пациентами. Применение наших новых телескопических колонн вносит ощутимый вклад в решение этой задачи. Телескопические колонны позволяют производителям разрабатывать медицинское оборудование, отвечающее растущим требованиям рынка по уходу за пациентами с избыточным весом, среди которых не только повышение грузоподъёмности кресел и столов, но и повышение удобства работы для медицинского персонала. Согласно этим требованиям, которые всё чаще поддерживаются законодательно, растет спрос на оборудование с широким диапазоном рабочих функций», — говорит Андреас Дрюгемеллер, руководитель подразделения SKF в области медицины и здравоохранения. 

    Для производителей оборудования конкурентные преимущества телескопической колонны SKF заключаются в повышении грузоподъёмности и скорости подъёма, а также в практически отсутствующей потребности в техобслуживании на протяжении всего срока службы.


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Менеджер по связям с общественностью: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com 

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.


  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.7 MB)

SKF logo