На выставке Asia Pacific Maritime SKF представляет решение для криогенных насосов

2014 Март 11, 16:00 CET

SKF представит новые подшипники для насосов сжиженного природного газа (СПГ) на выставке Asia Pacific Maritime 2014

Гётеборг, Швеция, 11 марта 2014 г.: SKF продемонстрирует ряд решений для повышения эффективности и рентабельности судового оборудования на выставке Asia Pacific Maritime 2014, которая будет проходить с 19 по 21 марта в Marina Bay Sands, Сингапур. Среди экспонатов выставки — новый низкотемпературный подшипник SKF для криогенных насосов СПГ, который отвечает требованиям мирового флота танкеров для СПГ в отношении большей универсальности, высокой эксплуатационной готовности и надёжности при перевозке ценных грузов.

Данные подшипники могут устанавливаться на новые насосы или использоваться для модернизации эксплуатируемого оборудования. Для изготовления колец подшипников использована высокопрочная нержавеющая сталь SKF с высоким содержанием азота, которая подвергается особой термообработке, что позволяет добиться повышения низкотемпературной стабильности, твёрдости и усталостной прочности. Тела качения производятся из подшипниковой керамики (нитрид кремния), а смазывание подшипников осуществляется самим сжиженным газом.

Среди других представленных решений SKF — соединительные муфты OKCX, внутренняя втулка которых покрывается карбидами с использованием современной плазменной технологии. Муфта OKCX изготавливается по индивидуальным требованиям с покрытием, которое значительно увеличивает силу трения, благодаря чему она получает ряд преимуществ. Несущая способность по крутящему моменту муфт OKCX намного выше, чем у решений без специального покрытия.

SKF также представит системы онлайн мониторинга и стационарного мониторинга состояния судового ответственного оборудования, которые повышают его безопасность и надёжность, осуществляя непрерывный автоматический сбор данных. Эти системы разработаны в соответствии с требованиями классификационного агентства и позволяют в любое время анализировать или интерпретировать данные, находясь как на судне, так и удалённо — через его систему связи.

Также на стенде будет представлено кольцо SC3 производства SKF Blohm + Voss Industries. Это новое поколение уплотняющих колец с кромкой для уплотнений дейдвудных труб SIMPLEX-COMPACT, более стойких к перепадам давлений. Укороченная кромка кольца SC3 позволила уменьшить площадь нагруженной давлением области, а новая самоустанавливающаяся кольцевая пружина позволяет уплотнению лучше адаптироваться к действующему давлению. Ещё одна новинка от SKF — автоматические системы смазывания для подъёмных систем, специально разработанные для работы в экстремальных условиях, и способные повысить безопасность и надёжность морских буровых установок. 

За последние два года ассортимент решений SKF для морской промышленности значительно расширился. Более 12 000 человек из более чем 60 стран смогут оценить новинки SKF на Asia Pacific Maritime 2014, что свидетельствует об укреплении позиций SKF в качестве крупного поставщика и партнёра в судостроительной отрасли. 

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Менеджер по связям с общественностью: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
™ BeyondZero является товарным знаком SKF Group.


SKF logo