Магнитные подшипники SKF S2M повышают рабочие характеристики турбодетандеров ПАО «Турбогаз»

  • Новость

    2014 Март 25, 14:00 CET

    SKF поставит магнитные подшипники SKF S2M производителю турбодетандеров ПАО «Турбогаз». Магнитные подвесы повышают надёжность и экологичность оборудования в газовой промышленности


    Гётеборг, 25 марта 2014 г.: SKF заключила крупный контракт на поставку магнитных подшипников SKF S2M украинскому производителю турбодетандеров ПАО «Турбогаз», г. Харьков. Технология магнитного подвеса будет способствовать повышению надёжности и экологичности в газовой отрасли. Девять комплектов, включающих стандартный электронный шкаф управления, будут поставлены в Узбекистан, который является крупнейшим производителем и потребителем природного газа в Центральной Азии. Это подтверждает, что технологические решения SKF удовлетворяют потребностям газовой отрасли.

    В турбодетандерах — турбинах, в которых газ под высоким давлением используется для отделения более тяжёлых фракций и приведения в действие компрессора, подшипники находятся в постоянном и непосредственном контакте с газом. Более того, рабочая среда агрессивная, что может привести к преждевременному износу и отказу оборудования. В ответ на эту проблему, магнитные подшипники SKF S2M предлагают более надёжное решение без использования масла для высокоскоростных турбодетандеров природного газа, что позволило ПАО «Турбогаз» разработать и поставлять оборудование с низкими эксплуатационными расходами. Это важное условие для заказчика в Узбекистане, поскольку турбодетандеры устанавливаются на удалённо расположенных установках комплексной подготовки газа (УКПГ) в пустыне, где проведение техобслуживания является дорогостоящим. Имея более 40 единиц безмасляного оборудования, Республика Узбекистан будет обладать одним из крупнейших парков современных турбодетандеров с магнитными подшипниками SKF S2M.

    В комплект магнитных подшипников SKF S2M входят два радиальных подвеса (диаметра 150 мм на валу) со встроенными датчиками и вспомогательными (страховочными) шарикоподшипниками, а также один упорный подвес, рассчитанный на высокие осевые нагрузки. Электромагнитные подшипники исключают использование смазочного масла и, таким образом, полностью исключают загрязнение газа. На поставляемых ЭМП применено специальное коррозионностойкое покрытие, что обеспечивает возможность эксплуатации в агрессивных, кислых средах. Отсутствие механического контакта означает отсутствие износа узлов и, как следствие, ЭМП практически не требуют техобслуживания. Магнитные подшипники SKF S2M также позволяют проводить диагностику и мониторинг оборудования, регистрируя данные о виброперемещениях, температуре и частоте вращения вала с помощью встроенных датчиков. Заметим, что на масляном оборудовании требуется дополнительная установка датчиков вибродиагностики. 

    «ПАО «Турбогаз» на протяжении многих лет успешно сотрудничает с компанией SKF Magnetic Mechatronics (S2M) в области изготовления турбодетандерных агрегатов на магнитных подшипниках», — говорит г-н Купрыгин, генеральный директор ПАО «Турбогаз». «Нашим первым совместным проектом было внедрение в промышленную эксплуатацию в Республике Узбекистан низкотемпературного турбодетандерного агрегата, производительностью 9 млн м³/сутки, наработка которого с 2007 года уже превысила 42 тыс. часов. С момента старта пилотного проекта ПАО «Турбогаз» произвело запуск 25 турбодетандерных агрегатов на магнитных подшипниках S2M в Республике Узбекистан, что подтверждает правильность сделанного нами выбора в пользу работы с SKF».

    Первый в мире турбодетандер с магнитными подшипниками был сдан в эксплуатацию в 1988 г. Разработчиком технологии явилась французская компания S2M, которая в дальнейшем вошла в группу SKF. Сегодня в мире эксплуатируются более 500 турбодетандеров, оснащённых магнитными подшипниками SKF S2M, которые стали промышленным стандартом для турбодетандерных агрегатов. Области применения включают переработку газа, контроль точки росы, производство этилена и прочие.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Менеджер по связям с общественностью: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.


  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (8.9 MB)

SKF logo