Уплотнённые сферические роликоподшипники класса SKF Explorer сокращают расходы на техобслуживание

Уплотнённые сферические роликоподшипники SKF Explorer снижают потребность в техобслуживании, сокращают использование смазочных материалов и снижают негативное воздействие на окружающую среду
Уплотнённые сферические роликоподшипники SKF Explorer снижают потребность в техобслуживании, сокращают использование смазочных материалов и снижают негативное воздействие на окружающую среду
Номинальный ресурс уплотнённого сферического роликоподшипника может в четыре раза превышать номинальный ресурс открытого сферического роликоподшипника в обычной загрязнённой среде
Номинальный ресурс уплотнённого сферического роликоподшипника может в четыре раза превышать номинальный ресурс открытого сферического роликоподшипника в обычной загрязнённой среде
SKF представила сферический роликоподшипник в 1919 г. и продолжает работу над их совершенствованием
SKF представила сферический роликоподшипник в 1919 г. и продолжает работу над их совершенствованием

2014 Апрель 02, 14:00 CET

Использование уплотнённых сферических роликоподшипников SKF позволяет увеличить интервалы техобслуживания, сократить использование смазочных материалов и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Гётеборг, Швеция, 2 апреля 2014 г.: Компания SKF представила обновлённый ассортимент уплотнённых сферических роликоподшипников, что позволяет значительно расширить области их применения. Уплотнённая конструкция подшипников позволяет снизить потребность в техобслуживании и обеспечивает высокие рабочие характеристики в сложных условиях эксплуатации. В большинстве случаев уплотнённое исполнение является взаимозаменяемым по размерам с открытыми подшипниками, что упрощает модернизацию оборудования и делает её более экономичной.

Более высокие характеристики чистоты увеличивают срок службы подшипника
Во время монтажа, эксплуатации и проведения техобслуживания открытые подшипники могут подвергаться воздействию загрязняющих веществ, что существенно сокращает срок службы подшипника. Конструкция уплотнённых сферических роликоподшипников SKF обеспечивает высокую степень чистоты в подшипнике, что значительно увеличивает срок его службы. В загрязнённых средах уплотнённые подшипники могут работать до четырёх раз дольше открытых сферических роликоподшипников.

Меньше потребность в техобслуживании
В определённых условиях эксплуатации уплотнённые сферические роликоподшипники SKF Explorer считаются смазанными на весь срок службы. Поскольку подшипники не требуют использования внешних уплотнений в любых средах, за исключением наиболее агрессивных, их монтаж упрощается, что сокращает время простоев и расходы на техобслуживание. Помимо этого, использование данных подшипников позволяет снизить негативное влияние на окружающую среду за счёт минимизации риска утечек смазочного материала.

Данные сферические роликоподшипники SKF Explorer комплектуются уплотнениями из бутадиенакрилонитрильного каучука с двойной кромкой и заполняются высококачественной пластичной смазкой SKF. Также выпускается исполнение для работы при высоких температурах с уплотнениями из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука и высокотемпературной пластичной смазкой SKF.

Данные уплотнённые подшипники, как и другие сферические роликоподшипники класса SKF Explorer, обладают рядом характеристик, которые позволяют использовать их в тяжёлых условиях эксплуатации. В настоящее время весь ассортимент сферических роликоподшипников SKF Explorer производится с использованием запатентованной модернизированной технологии термообработки, что увеличивает срок службы в загрязнённых средах и условиях недостаточного смазывания. 


Aktiebolaget SKF
(публ.)

SKF logo