Отчёт о работе SKF за I квартал 2014 г.

2014 Апрель 15, 08:00 CEST

Том Джонстон, Президент и Главный исполнительный директор SKF:
«По сравнению с показателями I квартала прошлого года, продажи в I квартале 2014 г. заметно выросли, однако по сравнению с результатами IV квартала 2013 г. эти изменения незначительны. Уровень продаж в целом остался на низком уровне, однако наблюдался рост продаж в автомобильном секторе и секторе промышленного оборудования в странах Азии. Прогнозируемый объём закупок на рынке запчастей Европы и Северной Америки до повышения цен не оправдал ожиданий.
В этом квартале мы получили ряд наград, а также продолжили укрепление позиций SKF благодаря приобретению новой компании, расширению ассортимента продукции и успешному выполнению программы сокращения расходов.
Компания Kaydon в I квартале показала положительную динамику. Процесс интеграции идёт в соответствии с планом, при этом особое внимание уделяется созданию правильного баланса между расходами и продажами.
В этом квартале достигнуто соглашение о применении штрафных санкций в связи с расследованием Еврокомиссии. Сумма взысканий не превышает сумму, оговоренную в IV квартале прошлого года.

Выплаты будут осуществляться в июне и повлияют на наши финансовые показатели и на движение ликвидности во II квартале. 
В перспективе ожидается постепенное увеличение спроса, в том числе и
по сравнению с показателями II квартала прошлого года. Объемы производства существенно превысят показатели прошлого года, но по сравнению с показателями I квартала они увеличатся незначительно
».



Основные показатели

 

 

I кв. 2014

I кв. 2013

Чистые продажи, млн шв. крон

 

 

16 734

15 152

Операционная прибыль, млн шв. крон

 

 

2024

1480

Операционная рентабельность, %

 

 

12,1

9,8

Операционная рентабельность, за исключением единовременных расходов, %

 

 

11,4

11,4

Прибыль до налогообложения, млн шв. крон

 

 

1787

1237

Чистая прибыль, млн шв. крон

 

 

1275

818

Базовая прибыль на акцию, шв. крон

 

 

2,72

1,74



Операционная прибыль за I квартал включает чистый положительный эффект единовременных расходов, всего около 120 млн шв. крон. В результате соглашения, заключённого между Еврокомиссией и SKF относительно применения штрафных санкций, была выплачена сумма в размере 150 млн шв. крон, которая не превысила сумму, оговоренную в IV квартале 2013 г. Квартальный отчёт также содержит данные о единовременных расходах на реструктуризацию, сумма которых составила порядка 30 млн шв. крон, а также отрицательный эффект переоценки в результате девальвации аргентинского песо.

Изменение годового объёма чистых продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в шв. кронах),

относится к:

Объём

Цена/
ассортимент

Структура

Влияние изменений
валютного курса

Итого

I кв. 2014

6,2 %

-0,4 %

4,7 %

-0,1 %

10,4 %



Продажи в I квартале в местных валютах увеличились в Европе на 4,4 %, в Северной Америке на 2,9 %, в Латинской Америке на 4,1 %, в Азии на 10,6 %, на Ближнем Востоке и в Африке на 21,4 %.
Объём производства в I квартале вырос по сравнению с показателями прошлого года.


Перспективы на II квартал 2014 г.

Спрос по сравнению со II кварталом 2013 г.

Ожидается, что спрос на продукцию и услуги SKF будет несколько выше для Группы, Северной Америки и Азии. Спрос вероятно останется на том же уровне в Европе, ожидается его некоторое снижение в Латинской Америке. В секторе стратегических отраслей промышленности, а также в автомобильном секторе спрос вырастет незначительно. В секторе региональных продаж и сервиса спрос вероятно останется на том же уровне.

Спрос по сравнению с I кварталом 2014 г.
Ожидается, что спрос на продукцию и услуги SKF будет несколько выше для Группы, Северной Америки и Азии. В Латинской Америке спрос вероятно останется на том же уровне. В секторе стратегических направлений промышленности, а также в автомобильном секторе спрос вырастет незначительно. В секторе региональных продаж и сервиса спрос вероятно останется на том же уровне.

Производство
Ожидается увеличение годовых объёмов производства по сравнению с показателями прошлого года и некоторый рост по сравнению с I кварталом.

Гётеборг, 15 апреля 2014 г.

Aktiebolaget SKF
(публ.)


Телеконференция будет проводиться 15 апреля в 09:00 CEST, 08:00 (Великобритания):
Швеция: +46 (0)8 505 564 74
Великобритания: +44 (0)203 364 5374

Полная информация о результатах финансовой деятельности SKF за I кв. 2014 г.
представлена на веб-сайте IR.

investors.skf.com/quarterlyreporting



Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Менеджер по связям с общественностью: Ingalill Östman (Ингалилл Остман), +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Взаимоотношения с инвесторами: Marita Björk (Марита Бьорк), +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


От AB SKF требуется раскрытие информации в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг», а также законом «О рынке финансовых инструментов». Данные сведения были представлены для публикации около 08:00 15 апреля 2014 г.



SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com 

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (209 KB)

SKF logo