Сервис SKF @ptitude Connect для экономичного мониторинга с использованием облачных технологий

  • Новость

    2014 Апрель 24, 14:00 CEST

    Сервис SKF @ptitude Connect позволяет техническим специалистам использовать облачные ресурсы для экономичной программы мониторинга состояния оборудования, что способствует повышению эффективности работы предприятия.

    Гётеборг, Швеция, 24 апреля 2014 г.: Возможности программного обеспечения SKF @ptitude расширены для предоставления экономичного облачного сервиса SKF @ptitude Connect. Данный сервис обеспечивает мгновенный доступ к программе SKF @ptitude для мониторинга состояния оборудования, что позволит клиентам повысить производительность и эффективность работы предприятия.

    Сервис SKF @ptitude Connect даёт возможность любой компании использовать программу техобслуживания по фактическому состоянию (CBM) и/или предиктивного техобслуживания (PdM) в масштабах всего завода или предприятия через интернет. Облачные технологии SKF позволяют специалистам получать доступ к техническим данным, отображать и анализировать данные о состоянии оборудования, а также просматривать отчёты о диагностике.

    Сервис SKF @ptitude Connect решает общую для многих предприятий проблему нехватки времени или средств на приобретение и управление необходимым программным обеспечением. Использование сервиса SKF @ptitude Connect для получения доступа к программному обеспечению по подписке позволяет клиентам повысить надёжность и эксплуатационную готовность оборудования без дорогостоящих вложений.

    «С помощью сервиса SKF @ptitude Connect клиенты могут повысить надёжность заводского оборудования, эксплуатационную готовность оборудования и производственных активов, сократить первичные капиталовложения в запуск программы предиктивного техобслуживания», — говорит Луи Ф Эконом, руководитель отдела разработки систем для диагностики производственных активов. «Решение гибкое и позволяет производить масштабирование системы в соответствии с текущими потребностями. Оно не только помогает решать задачи, но и экономить при этом средства».

    Сервис SKF @ptitude Connect совместим с портативными сборщиками данных и стационарными онлайн системами, благодаря чему конечные пользователи могут работать с ним так же, как и с локальным программным обеспечением на предприятии, занимаясь техобслуживанием по фактическому состоянию (CBM) и предиктивным техобслуживанием (PdM), снижая расходы на эксплуатацию и обслуживание ИТ-средств. Облачное решение SKF соответствует стандартам ISO 27001 и SSAE16 и обеспечивает безопасность доступа, передачи, хранения информации, а также доступа к центру обработки данных.

    Использование облачных технологий позволяет производить быструю установку с эксплуатационной готовностью всего в течение нескольких дней. Данная технология обеспечивает стандартизацию диагностики состояния оборудования и методов анализа на нескольких производственных площадках предприятия без дополнительных затрат на операционную систему, серверы, обновление программ, лицензирование базы данных и системы резервного копирования.

    Сервис SKF @ptitude Connect подходит для любого эксплуатируемого оборудования, например, вентиляторов, насосов, компрессоров, и будет эффективен в самых разных отраслях промышленности, включая пищевую, ветроэнергетику, нефтегазовую, горную, судостроительную и т.д.


    Aktiebolaget SKF

         (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (461 KB)

SKF logo