Новая пластичная смазка SKF способствует уменьшению трения и сокращению расхода топлива

  • Новость

    2014 Апрель 25, 14:00 CEST

    Гётеборг, 25 апреля 2014 г.: Компания SKF выпустила новую пластичную смазку для ступичных подшипниковых узлов, которая уменьшает трение на 9 % по сравнению со стандартными смазками, сохраняя рабочие характеристики подшипника. Данная пластичная смазка с низким коэффициентом трения отвечает требованиям по снижению трения в ступичных подшипниковых узлах, что позволяет сократить как выбросы CO2, так и расход топлива, в результате чего повышается КПД автомобиля.

    Пластичная смазка с низким коэффициентом трения имеет усовершенствованный химический состав, сбалансированное соотношение модификатора трения и антиизносных присадок, а также полностью совместима с компонентами подшипника. Пластичная смазка с низким коэффициентом трения способствует снижению трения и обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики подшипника в отношении жёсткости, уплотнительных свойств и стойкости к ложному бринеллированию.

    Данная пластичная смазка для ступичных подшипниковых узлов позволяет снизить энергопотребление на 9,5 % по сравнению со стандартными пластичными смазками. Использование программы SKF для моделирования влияния автомобиля на окружающую среду (VEPS), учитывающей новый европейский ездовой цикл (NEDC), позволило рассчитать, что выбросы CO2 автомобилем, на который установлены четыре ступичных подшипниковых узла, смазываемых пластичной смазкой с низким коэффициентом трения, сократятся на 0,15 г/км. При годовом пробеге, равном 14 500 км, этот показатель составит 2,9 кг CO2 в год.

    Пластичная смазка разрабатывается в соответствии с требованиями к применению ступичных подшипниковых узлов, что обеспечивает преимущества снижения трения и повышения эффективности. Данная смазка может применяться для смазывания ступичных подшипниковых узлов всех поколений, как в новых конструкциях, так и при модернизации существующих узлов.

    Пластичная смазка с низким коэффициентом трения является частью ассортимента продукции, разрабатываемой в рамках программы SKF BeyondZero. Решения SKF, разработанные в рамках программы BeyondZero, позволяют сократить выбросы CO2, сохранить ресурсы и обеспечить защиту окружающей среды от негативного влияния токсичных веществ.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

    Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com



    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.


  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (6.2 MB)

SKF logo