Компания SKF выпускает новый датчик мониторинга состояния оборудования для работы в опасных средах

  • Новость

    2014 Май 26, 13:00 CEST

    Новый беспроводной датчик SKF предназначен для мониторинга состояния оборудования на крупных заводах, в опасных условиях и в труднодоступных местах.

    Гётеборг, Швеция, 26 мая 2014 г.: Компания SKF начинает выпуск беспроводного датчика состояния оборудования, работающего с использованием протокола WirelessHart, который позволяет получать данные о температуре и уровне вибрации, необходимые для мониторинга состояния и диагностики оборудования. Датчик сертифицирован в соответствии с директивой ATEX для зоны 0. Он идеально подходит для работы в опасных средах, например, на предприятиях нефтехимической, нефтегазовой или фармацевтической отраслей. Беспроводной датчик состояния оборудования SKF состоит из датчика и узла-маршрутизатора, реализованных в одном компактном блоке с питанием от аккумулятора.

    Беспроводные датчики состояния оборудования SKF могут производить обмен данными, как со шлюзом, так и между собой, формируя сеть с ячеистой топологией (MESH). Такая сеть и протокол связи идеально подходят для мониторинга состояния узлов вращения на крупных предприятиях, в труднодоступных местах или в условиях, когда невозможно использование обычной сети Wi-Fi.

    «Новый беспроводной датчик состояния оборудования SKF позволяет выполнять мониторинг в условиях, когда невозможно применение проводных систем или портативных устройств. В конечном итоге это снижает расходы и повышает безопасность мониторинга состояния оборудования», — говорит Ян Хендрик ван дер Линден, Руководитель производственной линии, SKF. 

    Данный прибор позволяет усовершенствовать программу техобслуживания, сократить расходы на техобслуживание, а также повысить безопасность сотрудников и оборудования. Прибор совместим с программным обеспечением SKF @ptitude Analyst.

    Беспроводной датчик состояния оборудования SKF работает в режиме низкого энергопотребления, благодаря чему заряда батареи хватает на длительный период. Возможна ретрансляция данных между узлами до шлюза и получение автоматизированных команд от программы управления беспроводным сенсорным устройством, которая инициирует сбор данных на датчике и обратную передачу данных измерения по сети. Если узел не может получать сигналы непосредственно от шлюза WirelessHART, он отправляет и получает свои данные через ближайший узел, который обменивается данными со шлюзом, в результате образуя сеть с ячеистой топологией (MESH).

    После сбора данных шлюз WirelessHART обменивается ими с предоставляемой SKF программой управления беспроводным сенсорным устройством. Программа управления затем автоматически передает данные в SKF @ptitude Analyst, многофункциональное программное обеспечение с широкими диагностическими и аналитическими возможностями, с помощью которого инженеры могут анализировать данные и предпринимать необходимые действия.



    Aktiebolaget SKF
    (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Менеджер по связям с общественностью: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (571 KB)

SKF logo