Новое поколение портативных приборов для измерения вибрации оборудования: SKF Wireless MicroVibe

  • Новость

    2014 Май 27, 14:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 27 мая 2014 г.: Компания SKF начинает выпуск нового прибора SKF Wireless MicroVibe для безопасного, быстрого и простого тестирования оборудования. Прибор для измерения вибрации может использоваться для анализа состояния узлов вращения. Портативный, компактный, лёгкий, универсальный и простой в использовании прибор предназначен для надёжного и быстрого беспроводного сбора данных с использованием Wi-Fi.

    SKF Wireless MicroVibe использует беспроводное подключение к планшету или смартфону и осуществляет сбор данных об уровне вибрации и их дальнейший анализ. Это оптимальное, экономически выгодное и простое в использовании решение для измерения вибрации оборудования, анализа основных причин неисправностей и маршрутного сбора данных в небольшом объёме.

    «По сравнению с другими аналогичными приборами, представленными на рынке, беспроводной датчик SKF проводит оценку данных гораздо быстрее. C помощью планшета можно проверить состояние подшипников, состояние оборудования в соответствии со стандартами ISO, либо состояние оборудования по сигналам тревоги, заданным пользователем. Это решение позволяет провести упрощённую процедуру мониторинга состояния узлов вращения», — говорит Торстен Барк, Руководитель производственной линии SKF.

    При достижении критического уровня вибрации выдаётся соответствующий предупреждающий сигнал, а анализ спектров БПФ и временного сигнала помогают выявлять причину повышения вибрации.

    SKF Wireless MicroVibe, CMVL 4000-EN, позволяет производить ускоренный сбор данных посредством многоточечной автоматизации. Данный прибор осуществляет сбор, обработку и хранение данных об огибающей виброускорения gE, виброускорении, виброскорости и виброперемещении в виде спектра БПФ и временного сигнала.

    Если измерение уровня вибрации превышает допустимые уровни на основании стандартов ISO/ГОСТ и оценки состояния подшипников SKF, то с помощью анализа спектров БПФ инженеры смогут точно определить, связана ли проблема с дисбалансом, расцентровкой, дефектом подшипника или же имеет другую причину. Передача всех данных о параметрах вибрации на компьютер также позволяет сохранять и просматривать данные измерения для отслеживания трендов и дальнейшего анализа.

    Прибор SKF Wireless MicroVibe — доступный по цене, беспроводной, портативный инструмент для сбора и анализа данных о вибрации.


    Aktiebolaget SKF
    (публикация)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Менеджер по связям с общественностью: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.


  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.7 MB)

SKF logo