SKF Blohm + Voss Industries представляет новую систему мониторинга выбросов Turbulo BlueMon

  • Новость

    2014 Июнь 03, 16:00 CEST

    Компания SKF Blohm + Voss Industries представила систему экологического мониторинга для регистрации и топографической привязки данных о судовых выбросах на базе GPS-навигации.


    Гётеборг, Швеция, 3 июня 2014 г.: SKF Blohm + Voss Industries выпускает новую систему мониторинга выбросов Turbulo BlueMon, которая обеспечивает регистрацию всех выбросов судна. Также данная система позволяет связывать эти значения с данными о местоположении судна на основе сигналов GPS. Объединение двух систем — новое инновационное решение, которое осуществляет непрерывный мониторинг судовых выбросов и способствует соблюдению действующих норм и правил.

     

    Меры по защите морской среды от загрязнения изложены в шести приложениях Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL 73/78). Turbulo BlueMon регистрирует все судовые выбросы, предельные значения которых указаны в соответствующих Приложениях.

     

    В системе также хранятся данные о морских зонах, где действуют другие нормативные акты, например, Vessel General Permit 2013, который принят для территориальных вод США. Благодаря данным, получаемым от GPS-навигаторов, стало возможным определение точного времени и места выбросов. Полученные данные доступны в течение 24 месяцев, что позволяет при необходимости проверить соблюдение всех норм по предотвращению загрязнений.

     

    GPS-навигация также помогает соблюдать нормативные требования. Если судно направляется в морскую зону, в которой приняты особые допустимые значения выбросов, в систему автоматически посылается сигнал с соответствующим предупреждением. Благодаря этому можно проверить и, при необходимости, отрегулировать текущие значения выбросов в соответствии с допустимыми нормами. Система Turbulo BlueMon также контролирует сброс льяльных вод через собственный забортный клапан в соответствии с указанными предельными значениями.

     

    Модульная конструкция системы 

    Система Turbulo BlueMon имеет модульную конструкцию и при необходимости позволяет создать индивидуальную конфигурацию. В стандартную комплектацию системы входит центральное регистрирующее устройство, подключённое к компьютеру. В зависимости от требований конечного пользователя, для каждого Приложения конвенции MARPOL разработан соответствующий программный пакет для контроля выбросов. При необходимости, SKF Blohm + Voss Industries также поставляет требуемые комплектующие.

     

    Понятный интерфейс пользователя 

    Все необходимые данные выводятся на монитор, позволяя получать полное представление о текущей ситуации. Пользователь может выбрать для просмотра географическую карту с указанием положения судна, зон выбросов и текущих показателей выбросов. В этом режиме отображаются значения выбросов, установленные в Приложении 1 конвенции MARPOL (Правила предотвращения загрязнения нефтью), вместе с графическим представлением системы льяльных вод. Значения выбросов, установленные в Приложениях 2-6, приводятся на следующем экране.

     

    Ещё более надёжный партнёр в судостроении 

    В начале 2013 г. компания SKF приобрела немецкую компанию Blohm + Voss Industries (BVI), которая специализируется на производстве судовых компонентов. Приобретение BVI направлено на увеличение ассортимента продукции и услуг для судостроения. Кроме того, SKF расширяет своё присутствие на мировом рынке благодаря использованию международной сети партнёров BVI в области продаж и сервисного обслуживания. Клиенты получают возможность использовать все преимущества опыта SKF как компании инженерных знаний в сочетании с достижениями BVI в сфере судостроения и эксплуатации судов. Новая объединенная компания станет надёжным партнёром судостроительных компаний в области поставок важных компонентов, обеспечения оперативных и надёжных услуг, а также разработки новых технологических решений, отвечающих требованиям развивающейся судостроительной отрасли.

     

    www.skf.com/marine

    www.bv-industries.com

     

    Aktiebolaget SKF

     (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

    Менеджер по связям с общественностью:Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

    Компания SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Руководитель отдела корпоративных связей:
    Malte Blombach (Мальте Бломбах), +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

     

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

     

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (7.4 MB)

SKF logo