Решения SKF успешно используются в лондонском туннеле Lee Tunnel для перекачивания миллионов литров воды

  • Новость

    2014 Июнь 19, 15:14 CEST

    SKF поставляет подшипники, отвечающие самым высоким требованиям, предъявляемым к рабочим характеристикам крупной насосной системы в Лондоне

    Гётеборг, Швеция, 19 июня 2014 г.: SKF поставляет подшипники для крупной насосной системы в туннеле Lee Tunnel, Лондон. Подшипники отвечают высоким требованиям, предъявляемым к рабочим характеристикам оборудования, в очередной раз демонстрируя эффективность решений SKF для самых сложных условий применения. Насосы будут перекачивать в Lee Tunnel до 13 млн литров воды в час, защищая 150-летнюю лондонскую канализационную систему, созданную в викторианскую эпоху, которая уже не справляется с объёмом сточных и дождевых вод. В проект защиты жителей Лондона от возможного переполнения канализационной системы города сточными водами вложены миллиарды. Учитывая особую важность проекта, для его выполнения были выбраны только самые надёжные решения.

    Насосы массой 54 тонны стали крупнейшими из когда-либо производившихся дренажных насосов компании GIW Industries, признанного мирового лидера в области разработки, производства и эксплуатации высоконадёжных центробежных шламовых насосов. Эти насосы играют основную роль в предотвращении перелива в Темзу 39 млн тонн сточных и дождевых вод ежегодно. Насосы используются для обработки больших объёмов сточных вод, поэтому они должны быть устойчивы к загрязнениям и износу из-за попадания посторонних примесей и частиц, содержащихся в канализации. GIW требовались чрезвычайно прочные подшипники, способные выдерживать предельные переменные нагрузки.

    «Подшипники SKF демонстрируют эффективность наших решений для самых сложных условий применения и отвечают высоким требованиям, предъявляемым к рабочим характеристикам оборудования. Мы очень рады нашему долгосрочному и очень успешному сотрудничеству с GIW», — говорит Роландо Асеведо, инженер SKF. 

    «Качество подшипников оказалось выше наших ожиданий. А специалисты технической поддержки SKF показали себя с самой лучшей стороны. С учётом важности проекта, требований, предъявляемых к надёжности, а также условий установки насосов — на глубине 80 метров — компания GIW приняла решение использовать только подшипники производства SKF», — говорит Роберт Висинтайнер, Вице-президент компании GIW.

    Подшипники SKF SRTB 29468 E применялись для восприятия основных осевых нагрузок, SKF TRB 32256 J2 — для восприятия радиальных нагрузок на конце вала со стороны привода, а также осевых нагрузок, действующих в противоположном направлении, а подшипники SKF SRB 24080 — для восприятия радиальных нагрузок на конце вала со стороны крыльчатки. Подшипники SKF — высоконадёжные и высококачественные компоненты, позволяющие насосам выдерживать большие нагрузки и отвечать высоким требованиям, предъявляемым к надёжности. Эти насосы устанавливаются на глубине 85 м, что обуславливает сложность их техобслуживания, однако использование подшипников SKF позволяет снизить вероятность дорогостоящих простоев. Для данного проекта SKF также произвела четыре системы SKF CircOil и получила заказ на ещё две системы. Системы SKF CircOil имеют уникальный гидравлический контур на случай разряда аккумулятора, который обеспечивает защиту подшипников в случае отключения питания ещё на две минуты, что позволяет безопасно остановить насосы и предотвратить повреждение подшипников. Это очень важная функция для насосов в Lee Tunnel, поскольку они установлены глубоко под землей.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

    Менеджер по связям с общественностью: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является товарным знаком SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (6.6 MB)

SKF logo