Новый прибор SKF для выверки соосности валов

  • Новость

    2014 Июнь 19, 09:00 CEST

    SKF представляет новый прибор для выверки соосности валов TKSA 11 с индуктивными бесконтактными датчиками и мобильным приложением. Прибор позволяет повысить эксплуатационную готовность оборудования и снизить затраты на техобслуживание


    Гётеборг, Швеция, 19 июня 2014 г.: SKF представляет первый из нового поколения приборов для выверки соосности валов. Новый прибор TKSA 11 комплектуется индуктивными бесконтактными датчиками, а также инновационным и простым в использовании приложением для смартфонов и планшетов. Это позволяет считать TKSA 11 идеальным прибором начального уровня, который помогает специалистам по техобслуживанию легко, быстро и эффективно выполнять выверку валов в двигателях, вентиляторах, насосах, компрессорах и других типах оборудования.

    Перекос валов приводит к повреждениям подшипников, уплотнений, муфт и ремней и является причиной около половины всех отказов оборудования. Кроме того, несоосность валов увеличивает энергопотребление.

    Традиционно выверка соосности валов выполняется с использованием лазерных инструментов, индикаторов часового типа, поверочной линейки или визуальной оценки. Лазерные инструменты могут оказаться дорогостоящими, индикаторы часового типа, несмотря на точность, сложны в применении, а визуальные методы являются неточными. В отличие от указанных методов, выверка соосности валов с использованием SKF TKSA 11 обеспечивает оперативность, точность и надёжность измерений. Прибор является экономичным решением и идеально подходит для выверки мало- и среднегабаритного оборудования.

    TKSA 11 состоит из компактного и прочного электронного измерительного блока с двумя индуктивными бесконтактными датчиками, который крепится на вращающиеся детали оборудования, валы или соединительные муфты, и калибровочного стержня, устанавливаемого на неподвижную часть оборудования. Простое в использовании приложение позволяет производить измерения и устранять перекосы валов, а режим просмотра данных в реальном времени с помощью измерительного блока и горизонтальное положение оборудования обеспечивают точность выверки. 

    Новая технология измерения позволяет использовать TKSA 11 при ярком солнечном свете и обеспечивает неизменно высокую точность измерений независимо от расстояния между монтажными кронштейнами. Благодаря этому данное решение идеально подходит для выверки малогабаритных муфт и использования в ограниченных пространствах. Для работы с крупногабаритными муфтами и валами устанавливаются дополнительные удлинительные стержни и цепи, что расширяет область применения TKSA 11.

    Измерительный блок подключается к смартфону или планшету на платформе iOS по Bluetooth, при этом приложение использует вычислительные возможности и дисплей мобильного устройства, а возможность просмотра значений несоосности в реальном времени и анимированный графический интерфейс делают процесс центровки интуитивно понятным. Простой в использовании интерфейс с понятными инструкциями, появляющимися на экране, позволяет ускорить выполнение задач по выверке и создать готовые отчёты с возможностью размещения подписи и изображения, которые можно экспортировать в формат pdf.

    Применение проверенных индуктивных бесконтактных датчиков в сочетании с мобильным приложением позволило отказаться от установки встроенного дисплея в системе регулировки соосности валов, что помогло снизить стоимость TSKA 11 приблизительно в два раза по сравнению с аналогичными приборами других производителей. Низкая стоимость, простота использования и высокая точность нового прибора впервые делают технологию точной выверки соосности валов доступной для более широкого круга потребителей, что позволяет обеспечить высокую эксплуатационную готовность, снижение расходов на техобслуживание и увеличение производительности оборудования. 

    Дополнительная информация представлена на странице: http://www.skf.com/group/products/maintenance-products/alignment-tools/shaft-alignment-tools/shaft-alignment-tool-tksa11/index.html


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Менеджер по связям с общественностью: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.1 MB)

SKF logo