Подшипниковый узел SKF для шестерни обладает повышенной грузоподъёмностью

  • Новость

    2014 Июнь 11, 14:00 CET

    Гётеборг, Швеция, 11 июня: Новое решение SKF позволяет производителям грузовых автомобилей устанавливать двигатели меньшего размера и веса при сохранении технических характеристик, либо повысить КПД на двигателях прежнего размера.  Подшипниковый узел SKF для шестерни обладает повышенной грузоподъёмностью и выдерживает большие нагрузки. Это позволяет производителям грузовых автомобилей предложить своим клиентам более эффективные решения.

     

    Подшипниковый узел SKF для шестерни является готовым к использованию решением. Он легко монтируется и является взаимозаменяемым с уже установленными узлами. Новое решение предполагает использование роликоподшипника вместо подшипника скольжения, что открывает для клиентов ряд преимуществ.  Использование роликоподшипника позволило значительно повысить мощность, интегрировать узел шестерни, сократить расход масла и уменьшить размер масляного насоса. Подшипникам скольжения требуется отдельная подача масла, а также смазывание под давлением, в то время как для подшипникового узла SKF для шестерни требуется только смазывание масляным туманом, что оптимизирует систему смазывания.

     

    «Подшипниковый узел SKF для шестерни является компактным и уникальным решением SKF», — объясняет Аня Ридл, руководитель отдела маркетинга и для сегмента грузовых автомобилей. «Новый узел прошёл лабораторные испытания, не имеет аналогов на рынке и специально предназначен для грузовых автомобилей. Подшипниковый узел SKF для шестерни выдерживает более высокие нагрузки, позволяет устанавливать двигатели меньшего или аналогичного размера с повышением КПД, а также отвечает требованиям рынка по повышению эффективности отбора мощности в двигателе. Автопроизводители могут увеличить срок службы двигателей, что сокращает простои грузовиков для конечных пользователей».

     

    Подшипниковый узел SKF для шестерни прошёл успешные испытания на производственных мощностях клиента и в настоящий момент применяется при производстве новых агрегатов.

     

    Aktiebolaget SKF

     (публ.)


     

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба:
    Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1215 801 8722; 
    Monique.Turner@skf.com

     

     

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com 


    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.7 MB)

SKF logo