Решения SKF успешно используются в лондонском туннеле Lee Tunnel для перекачивания миллионов литров воды

2014 Июнь 19, 09:00 CEST


Гётеборг, Швеция, 19 июня 2014 г.: SKF осуществляет поставки подшипников для компании GIW Industries. Они используются в 54-тонных насосах, которые обеспечивают защиту жителей Лондона от возможного переполнения канализационной системы города сточными водами и их выброса в Темзу. Эти крупнейшие из когда-либо производившихся насосов для сточных вод будут перекачивать в Lee Tunnel до 13 млн литров воды в час, защищая 150-летнюю лондонскую канализационную систему, созданную в викторианскую эпоху, которая уже не справляется с объёмом сточных и дождевых вод. 

«Подшипники SKF отвечают высоким требованиям, предъявляемым к рабочим характеристикам оборудования, в очередной раз демонстрируя эффективность наших решений для самых сложных условий применения», — говорит Ракеш Макхия, Президент промышленного дивизиона, подразделение стратегических отраслей промышленности.

Эти насосы играют основную роль в предотвращении перелива в Темзу 39 млн тонн сточных и дождевых вод ежегодно. Насосы используются для обработки больших объёмов сточных вод, поэтому они должны быть устойчивы к загрязнениям и износу из-за попадания посторонних примесей и частиц, содержащихся в канализации. 

«Качество подшипников оказалось выше наших ожиданий. А специалисты технической поддержки SKF показали себя с самой лучшей стороны. С учётом важности проекта, а также требований, предъявляемых к надёжности, и условий установки насосов — на глубине 80 метров — компания GIW приняла решение использовать только подшипники производства SKF», — говорит Роберт Висинтайнер, Вице-президент компании GIW.

Подшипники SKF — высоконадёжные и высококачественные компоненты, позволяющие насосам выдерживать большие нагрузки и отвечать высоким требованиям, предъявляемым к надёжности. Эти насосы устанавливаются на глубине 80 м и подшипники SKF позволяют уменьшить вероятность дорогостоящих простоев.

Aktiebolaget SKF
(публикация)



Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Горячая линия для представителей СМИ: +46 31 337 2400
Менеджер по связям с общественностью: Rebecca Janzon (Ребекка Янзон), +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Взаимоотношения с инвесторами: Marita Björk (Марита Бьорк), +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com



SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

SKF logo