SKF представляет функцию защиты оборудования для лидирующей на рынке системы мониторинга состояния оборудования

  • Новость

    2014 Июнь 30, 14:00 CEST

    Обновление программного обеспечения для мониторинга состояния оборудования SKF @ptitude Analyst и система мониторинга состояния оборудования SKF Multilog IMx-M для 19-дюймовых стоек представляет операторам критически важных механизмов вращения интегрированное решение мониторинга состояния оборудования, а также защиты от внезапных и полных отказов.

    Гётеборг, Швеция, 30 июня: SKF выпустила обновление программного обеспечения SKF @ptitude Analyst 2013 версии 8.1, которое расширяет возможности этой программы для анализа и создания отчётов, а также обновление онлайн системы защиты Multilog IMx-M. Совместное использование этих двух продуктов для мониторинга механизмов вращения полукритической и критической важности позволяет защитить оборудование и улучшает эффективность техобслуживания.

    «Этот продукт расширяет функционал SKF @ptitude Analyst по защите оборудования и создаёт новые возможности для пользователей», — говорит Роберт Кауфман, руководитель по программным продуктам, SKF. «Вместе с программным обеспечением SKF @ptitude Analyst, SKF Multilog IMx-M представляет комплексную интегрированную систему для обнаружения и предотвращения неисправностей, а также усовершенствованию техобслуживания по фактическому состоянию. Система позволяет повысить надёжность, эксплуатационную готовность и производительность машинного оборудования», — говорит Шьюр Холм, руководитель отдела стратегической продукции, онлайн системы.

    SKF @ptitude Analyst — приложение для мониторинга состояния оборудования в SKF @ptitude Suite, программном комплексе SKF для техобслуживания по фактическому состоянию в масштабах предприятия. Это комплексное решение с мощными диагностическими и аналитическими возможностями, позволяющее управлять данными о состоянии оборудования из портативных приборов и стационарных онлайн систем в одном программном обеспечении. Программное обеспечение просто в эксплуатации и обеспечивает взаимодействие с другими системами в масштабах предприятия (CMMS, ERP), делая собираемую информацию доступной для всей организации.

    Основная задача SKF Multilog IMx-M состоит в защите производственных активов предприятия с механизмами вращения полукритической и критической важности от необратимых отказов и, таким образом, снижения опасности травмирования персонала, повреждения оборудования и непреднамеренного попадания опасных веществ в окружающую среду. Система контролирует такие ключевые параметры, как: вибрация, температура, зазор между вращающимися частями и неподвижными элементами, которые анализируются для подачи аварийного сигнал и/или остановки машины, если достигнуты предустановленные пороговые уровни. 

    Aktiebolaget SKF
    (публ.) 


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

    Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

SKF logo