Данные о единовременных расходах SKF за первое полугодие 2014 г.

2014 Июль 04, 09:00 CEST

Гётеборг, Швеция, 4 июля 2014 г.: SKF сообщает о единовременных расходах в размере порядка 220 млн шв. крон, которые повлияют на показатель прибыли до налогообложения за второй квартал 2014 г. Из них около 110 млн шв. крон будут учтены в показателе операционной прибыли, а также чистого финансового результата. 

Единовременные расходы:


Программа SKF по увеличению эффективности и сокращению расходов
SKF сообщает о реструктуризации и единовременных расходах на сумму около 100 млн шв. крон, которые повлияют на показатель операционной прибыли. Программа коснётся примерно 170 сотрудников, в основном во Франции и Бразилии. Ожидается, что к концу 2015 г. сумма сэкономленных средств составит около 100 млн шв. крон. Программа в основном рассчитана на автомобильное подразделение SKF.
Реструктуризация проводится в рамках программы, объявленной в начале 2013 г., см. пресс-релиз от 14 января 2013 г.


Изменения валютного курса в Венесуэле
SKF сообщает об отрицательном единовременном эффекте для операционной прибыли в сумме около 10 млн шв. крон и чистого финансового результата в размере порядка 110 млн шв. крон в связи с изменениями валютного регулирования и колебанием курса валют в Венесуэле, которые оказывают существенное влияние на балансовую стоимость активов в этой стране при конвертации в шведские кроны.

Отчёт SKF за первое полугодие 2014 г. будет опубликован 15 июля около 08:00 CEST.

Aktiebolaget SKF
(публ.)



Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Горячая линия для представителей СМИ: +46 31 337 2400
Пресс-служба: Ingalill Östman (Ингалил Остман), +46 31-337 3260; +46 706-973260; ingalill.ostman@skf.com
Взаимоотношения с инвесторами: Marita Björk (Марита Бьорк), +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


От AB SKF требуется раскрытие информации в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг», а также законом «О рынке финансовых инструментов». Данные сведения были представлены для публикации 4 июля 2014 г. в 09:00.


SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com  


® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

SKF logo