SKF помогает изменить стандарты подшипников

  • Новость

    2014 Июль 17, 14:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 17 июля 2014 г.: Компания SKF, технологический лидер в области разработки и производства подшипников качения, внесла значительный вклад в разработку обновлённой редакции стандарта ISO 492, который позволит клиентам более эффективно использовать подшипники в своём оборудовании.
     
    Стандарт ISO 492 содержит наиболее полное описание функциональных требований, предъявляемых к подшипникам качения, с использованием современной терминологии и обозначений стандарта GPS (Геометрические характеристики изделий). Являясь мировым поставщиком инновационных подшипниковых решений, SKF оказывает содействие при разработке новых стандартов в области подшипников. Эксперты SKF принимали участие в пересмотре ISO 492 и подготовке окончательного проекта стандарта. 
     
    «Наши клиенты получат улучшенное функциональное описание продукции SKF», — объясняет Александр де Вриес, Директор подразделения по разработке продукции SKF Group. «ISO 492 предоставит пользователям дополнительную информацию о потенциальном использовании продукции SKF в их оборудовании, что повысит эффективность интеграции наших решений. Сегодня необходимо быть экспертом в области подшипников, чтобы понять, например, что диаметр подшипника указывается как среднее значение. Однако в стандарте ISO 492 эта характеристика получает точное описание благодаря общему промышленному языку ISO GPS. В нём учитывается взаимодействие между подшипником и другой механической деталью».
     
    Начало работы над новым стандартом было положено на симпозиуме, прошедшем в сентябре 2008 г. в Вене, на котором специалисты в области подшипников качения, включая экспертов SKF и GPS, встретились для решения вопроса о согласовании своих систем и подходов.
     
    «SKF принимала непосредственное участие в разработке этих новых стандартов, предназначенных для повышения производительности и эффективности работы оборудования», — добавляет Александр де Вриес. «ISO 492 предоставляет более подробную информацию о применимости подшипников для различных областей применения, как на этапе сборки при монтаже продукции, так и в отношении соответствия их рабочих характеристик во время эксплуатации оборудования».

    Aktiebolaget SKF
          (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Monique Turner (Моник Тёрнер), SKF Group Communications, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2012 году годовой объём продаж компании SKF достиг 64 575 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 46 775 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (194 KB)

SKF logo