1000-ый магнитный подшипник SKF S2M введён в эксплуатацию в нефтегазовой отрасли

  • Новость

    2014 Июль 18, 14:00 CEST

    SKF сдала в эксплуатацию тысячную систему магнитных подшипников S2M, установленную в нагнетателе для транспортировки природного газа

    Гётеборг, Швеция, 18 июля 2014 г.: Сдача в эксплуатацию тысячного электромагнитного подшипника (ЭМП) SKF S2M подчёркивает важную роль инновационных решений в повышении надёжности оборудования для растущего числа заказчиков в нефтегазовой отрасли. Магнитные подшипники SKF S2M работают без трения, масла и требуют минимального техобслуживания. Это мощное решение для нефтегазового оборудования, позволяющее повысить эффективность, увеличить срок службы и снизить затраты на ремонт и техобслуживание.

    Этот тысячный агрегат на магнитном подвесе имеет улучшенные характеристики и обладает рядом дополнительных преимуществ. Защищённая специальным покрытием внутренняя конструкция подшипника обеспечивает его эксплуатацию в агрессивных средах и расширяет сферу возможного применения. Система управления магнитными подшипниками оснащается функциями удалённого мониторинга и диагностики, которые позволяют регистрировать критические рабочие параметры машины, такие как частота вращения, вибрации и температура. Использованы проверенные на практике механические модули ЭМП, разработанные с учётом особенностей данного агрегата. Применён стандартный шкаф управления E 300 В/30 А с цифровой системой управления, являющийся на сегодняшний день промышленным стандартом. Шкафы управления этого типа имеют суммарную наработку в десятки миллионов часов эксплуатации в нефтегазовой отрасли. Контроллер ЭМП настроен с учётом всех аспектов роторной динамики оборудования. Также внедрена формализованная процедура сотрудничества между заказчиком и сервисным отделом SKF. Эти ключевые факторы позволили сервисному инженеру ввести в эксплуатацию 1000-ый ЭМП в сжатые сроки.

    Успех в этой области зависит от наличия квалифицированного технического персонала на местах. SKF обладает более чем 30-летним опытом работы в области магнитных подшипников для нефтегазовой отрасли и широким международным присутствием со специализированными отделениями во Франции, Канаде, США, России, Китае, Японии и странах Ближнего Востока. Благодаря этому, компания располагает местным высококвалифицированным инженерным персоналом со знанием языка и пониманием культуры страны. Это позволяет проводить быстрое и эффективное обслуживание в отрасли, где время является критическим фактором.

    Для заказчиков, которым требуется высокая надёжность и эксплуатационная готовность оборудования, SKF представляет проверенные инженерные решения с коэффициентом надёжности порядка 99–100 %. В ряде проектов магнитные подвесы SKF S2M проработали более 100 тыс. часов без каких-либо сбоев, связанных с ЭМП. Как правило, средняя наработка на отказ составляет более 40 тыс. часов.

    Такая высокая надёжность позволяет повысить производительность и эксплуатационную эффективность оборудования. Учитывая, что отсутствует потребность в сложной системе смазывания, магнитные подшипники SKF S2M значительно сокращают эксплуатационные расходы (OPEX) и обеспечивают высокую окупаемость первоначальных капиталовложений (CAPEX).

    Благодаря своей повышенной надёжности и устойчивой работе, магнитные подшипники SKF S2M расширяют область рабочих характеристик оборудования. Это позволяет увеличить частоту вращения и устойчивость к высоким рабочим нагрузкам, что значительно повышает эксплуатационные возможности. Поэтому магнитные подшипники SKF S2M стали отраслевым стандартом и предпочтительным выбором заказчиков в нефтегазовой отрасли.

    Первый в мире центробежный компрессор для транспортировки природного газа с магнитными подшипниками был введён в эксплуатацию в 1985 г. в Канаде. Затем последовал первый в мире безмасляный турбодетандер для оффшорной платформы в Норвегии. Новаторская технология была разработана французской компанией S2M (впоследствии дочернее предприятие SKF). Примечательно, что некоторые из первых агрегатов до сих пор находятся в эксплуатации и работают без сбоев свыше 25 лет.

    Область применения всё время расширяется и теперь включает в себя компрессоры для закачки в подземные хранилища газа (ПХГ), компрессоры для производства полиэтилена, высокоскоростные электроприводы, турбодетандеры для этилена, турбогенераторы для производства электроэнергии и другое оборудование. Эти безмасляные турбомашины используются всеми крупными нефтегазовыми компаниями по всему миру, от оффшорных платформ в Африке до сибирских месторождений за полярным кругом, а также на нефтехимических предприятиях в Северной Америке.

    Магнитные подшипники SKF S2M были так же выбраны для оснащения компрессоров и высокоскоростных двигателей для подводного применения. Первая в мире подводная газовая компрессорная станция, где будут применены магнитные подшипники SKF S2M, должна быть установлена на месторождении Асгард на шельфе Норвегии в 2015 г. Станция предназначена для продления срока службы газового месторождения и повышения газоотдачи.

    В настоящее время насчитывается более 130 тыс. установок, оснащённых магнитными подшипниками SKF S2M. Таким образом, SKF обладает непревзойденным опытом эксплуатации в самых разных областях применения: от небольших промышленных установок до турбомашин большой мощности в нефтегазовой отрасли.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (2.5 MB)

SKF logo