SKF Machine Tool Observer — гибкое и экономичное решение для мониторинга состояния оборудования

  • Новость

    2014 Сентябрь 04, 09:00 CEST

    SKF Machine Tool Observer MTx позволяет регистрировать и отслеживать данные, контролировать состояние оборудования через Интернет и получать аварийные сигналы для устранения проблем

    Гётеборг, Швеция, 4 сентября 2014 г.: SKF выпустила инструмент контроля состояния станков SKF Machine Tool Observer MTx, который позволяет подключать ряд датчиков мониторинга состояния оборудования к одной специальной электронной системе, регистрирующей все важные параметры. Данное устройство обеспечивает значительные преимущества при проведении процедур профилактического техобслуживания и помогает избежать расходов на ремонт повреждённых шпиндельных узлов.

    «SKF Machine Tool Observer MTx позволяет предотвратить простои, непредвиденные неисправности шпиндельных узлов, регистрировать и просматривать сбои шпинделей и внештатные рабочие условия, что, в конечном счёте, повышает производительность и эффективность», — говорит Вернер Пальмецхофер, генеральный директор Центра мониторинга состояния оборудования SKF. «Мы считаем, что SKF Machine Tool Observer — самое гибкое решение для регистрации данных и обнаружения неисправностей шпиндельных узлов на рынке».

    SKF Machine Tool Observer MTx — автономное устройство интерактивного мониторинга, которое обеспечивает контроль, регистрацию и отслеживание данных рабочих характеристик шпиндельных узлов станков, шлифовального оборудования и других систем. Устройство поддерживает до шести разных типов датчиков для контроля ряда условий с использованием до 14 каналов измерения: температурные датчики, датчики влажности и датчики потока масла. При этом трёхосевые или стандартные промышленные акселерометры используются для получения сигналов вибраций.

    Устройство предназначено для широкого круга пользователей, включая производителей станочного оборудования, стремящихся повысить эффективность своей продукции, мастерские по ремонту шпиндельных узлов, в которых отремонтированные шпиндели проходят проверку, а также для любой другой области применения, где востребована простая в эксплуатации и быстрая оценка состояния оборудования.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

SKF logo