Влагоотделитель SIMPLEX-COMPACT упрощает задачу по снижению содержания воды в смазочном масле

  • Новость

    2014 Сентябрь 10, 13:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries выпускает новое решение — влагоотделитель SIMPLEX-COMPACT, который предназначен для удаления воды из смазочного масла для дейдвудных уплотнений, тем самым сохраняя качество масла. Компания представит решение на выставке SMM 2014 в Гамбурге 9–12 сентября.

    Гётеборг, Швеция, 10 сентября 2014 г.: Новый влагоотделитель SIMPLEX-COMPACT обеспечивает надёжное разделение масла и воды, независимо от состояния воды в масле: свободного, эмульгированного или растворённого.

    Масло часто смешивается с водой в конструкциях дейдвудных уплотнений без воздушной камеры. Но даже в установках с разделением масла и воды уплотнительными кольцами, для смазывания уплотнительных колец на втулках дейдвудных устройств требуются смазочные жидкости. Таким образом вода, даже в небольших количествах, может смешиваться со смазочным маслом.

    Чтобы сохранить смазочные свойства масла, содержание воды в смазочном масле должно быть по возможности минимальным. Если вода смешивается со смазочным маслом уплотнения, в особенности эфирным, существует опасность ухудшения характеристик уплотнительного кольца и ускорения процесса его старения. После вступления в силу директивы Vessel General Permit 2013 для смазывания дейдвудных устройств возросло использование биологически разлагающихся масел, которые в основном являются эфирными. Но опасность гидролиза остаётся даже в случае незначительного загрязнения этих типов масел: вода приводит к разложению масла на спирт и кислоты, которые разрушают уплотнительные кольца.

    Надёжное отделение воды от смазочного масла


    Влагоотделитель SIMPLEX-COMPACT работает по простой схеме: Насос выполняет постоянную циркуляцию свежего масла между уплотнением и подсоединённым баком. Это обеспечивает удаление возможных загрязнений с уплотнительных колец. В масляном баке система направляет воздух снизу через масло, которое в то же время нагревается. Благодаря этому пузырьки воздуха равномерно распределяются в жидкости, с поверхности которой вода испаряется. Пузырьки воздуха переносят водяные пары на поверхность, где взрываются и высвобождают пары в воздух над маслом. Этот содержащий водяные пары воздух активно удаляется из бака. Таким образом, влагоотделитель SIMPLEX-COMPACT способен удалять из смазочного масла дейдвудного устройства до 1,5 литров воды в день.

    На случай перебоев электропитания на борту судна влагоотделитель оснащается резервной системой, которая обеспечивает стабильную подачу масла в уплотнение. Вторая магистраль масла работает в обход насоса и обычно перекрывается электромагнитным клапаном. В случае проблем с электропитанием этот клапан автоматически открывается и поддерживает поток между масляным баком и уплотнением.

    Экономичность и простота модернизации


    Влагоотделитель SIMPLEX-COMPACT предлагается как комплексное, готовое к эксплуатации решение, которое включает насос, бак, фильтр и блок управления. Система устанавливается или модернизируется при использовании любых дейдвудных уплотнений с масляным смазыванием, если уплотнение оснащается подающей и обратной линиями для циркуляции масла, а также при наличии на борту электропитания и линии сжатого воздуха.

    Влагоотделитель SIMPLEX-COMPACT рекомендуется для таких условий, когда содержание воды в смазочном масле должно быть минимальным, например, при использовании эфирных масел. Установка также оправдана в условиях попадания большого количества воды в смазочное масло.

    Ещё более надёжный партнёр в судостроении


    В начале 2013 г. компания SKF приобрела немецкую компанию Blohm + Voss Industries (BVI), которая специализируется на производстве судовых компонентов. Приобретение BVI направлено на увеличение ассортимента продукции и услуг для судостроения. Кроме того, SKF расширяет своё присутствие на мировом рынке благодаря использованию международной сети партнёров BVI в области продаж и сервисного обслуживания. Клиенты получают возможность использовать все преимущества опыта SKF как компании инженерных знаний в сочетании с достижениями BVI в сфере судостроения и эксплуатации судов. Новая объединённая компания станет надёжным партнёром судостроительных компаний в области поставок важных компонентов, обеспечения оперативных и надёжных услуг, а также разработки новых технологических решений, отвечающих требованиям развивающейся судостроительной отрасли.


    Дополнительная информация:
    www.skf.com/marine
    www.bv-industries.com

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:


    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Компания SKF Blohm + Voss Industries GmbH, руководитель отдела корпоративных связей:
    Malte Blombach (Мальте Бломбах), +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, а также уплотнений, мехатроники и систем смазывания. Компания также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. Дополнительную информацию смотрите на www.skf.ru


    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero и Insight — зарегистрированные товарные знаки SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (464 KB)

SKF logo