SKF Blohm + Voss Industries представляют успокоитель качки невыдвижного типа, также подходящий для нулевой скорости

  • Новость

    2014 Сентябрь 10, 13:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries выпускают крыльевой успокоитель качки невыдвижного типа, который также стабилизирует стоящее на якоре судно (нулевая скорость). Благодаря роторно-лопастному двигателю, доказавшему свою эффективность в другом оборудовании, новый успокоитель качки SIMPLEX-COMPACT FZ отличается высокой производительностью и компактной конструкцией, что делает его идеальным вариантом для небольших и средних судов. Крыльевой успокоитель качки впервые будет представлен на SMM 2014 в Гамбурге, 9–12 сентября.

    Гётеборг, Швеция, 10 сентября 2014 г.: Новый успокоитель качки FZ SKF Blohm + Voss Industries значительно улучшает стабилизацию по сравнению с предыдущими системами, представленными на рынке, что позволяет уменьшить бортовую качку стоящих на якоре судов. Благодаря роторно-лопастному двигателю, доказавшему свою эффективность с хорошо известными успокоителями качки и приводами поверхностей управления, новый успокоитель качки FZ SKF Blohm + Voss Industries достигает рабочего угла +/- 60°.

    Поскольку при стабилизации неподвижного судна отсутствует гидродинамическая подъёмная сила, усилия для противодействия качке должны происходить только от движения крыльев. В этом аспекте рабочий угол крыла приобретает важное значение. Чем он больше, тем лучше стабилизация. 

    Более того, высокая мощность двигателя позволяет уменьшить поверхность крыла. Это не только повышает привлекательность ценового предложения, но и сокращает расходы во время эксплуатации. Уменьшение площади поверхности крыла снижает сопротивление воды для судна, что сокращает расходы на энергопотребление.

    Повышенная комфортабельность и пониженный уровень шума для пассажиров и команды

    В то же время, высокая производительность двигателя повышает уровень комфортности на борту. Благодаря большому рабочему углу крыла, усилие может передаваться в течение продолжительного времени. Повышена мощность и равномерность движений крыльевых элементов. В результате, резкие толчки на борту практически исключены.

    Малошумная работа компонентов — один из важных факторов комфортного пребывания на борту, особенно это касается отсутствия шума двигателя при стабилизации стоящего на якоре судна. Поэтому SKF Blohm + Voss Industries изменили гидравлическую систему, которая также используется в успокоителях качки SIMPLEX-COMPACT Z. Переход на внутренние шестерённые насосы позволяет ещё больше снизить корпусные шумы. Кроме того, этому способствует наличие функции автоматической регулировки уровня давления до требуемого рабочего уровня, а также другие усовершенствования.

    Адаптивное управление, которое самостоятельно определяет наиболее подходящее движение крыльевых элементов при появлении качки судна, также способствует комфортности пребывания на борту. Переключение между стабилизацией судна на якоре или в пути происходит автоматически. Это делает работу с успокоителями качки простой и понятной, и не требует от команды глубокого знания системы.

    Решение, разработанное по индивидуальным требованиям

    SKF Blohm + Voss Industries выпускает новые успокоители качки SIMPLEX-COMPACT FZ по индивидуальным проектам своих клиентов. Система поставляется с крыльями размером от 1,4 до 10,3 м². По запросу поставляются другие конфигурации, отвечающие строгим требованиям директивы Vessel General Permit 2013, действующим для всех территориальных вод США. Установка успокоителя качки на судне и ввод в эксплуатацию выполняются нашими специалистами и разработчиками в тесном сотрудничестве с верфью. 

    Ещё более надёжный партнёр в судостроении

    В начале 2013 г. компания SKF приобрела немецкую компанию Blohm + Voss Industries (BVI), которая специализируется на производстве судовых компонентов. Приобретение BVI направлено на увеличение ассортимента продукции и услуг для судостроения. Кроме того, SKF расширяет своё присутствие на мировом рынке благодаря использованию международной сети партнёров BVI в области продаж и сервисного обслуживания. Клиенты получают возможность использовать все преимущества опыта SKF как компании инженерных знаний в сочетании с достижениями BVI в сфере судостроения и эксплуатации судов. Новая объединённая компания станет надёжным партнёром судостроительных компаний в области поставок важных компонентов, обеспечения оперативных и надёжных услуг, а также разработки новых технологических решений, отвечающих требованиям развивающейся судостроительной отрасли.


    Aktiebolaget SKF
        (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Компания SKF Blohm + Voss Industries GmbH, руководитель отдела корпоративных связей: 
    Malte Blombach (Мальте Бломбах), +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.ru 

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является товарным знаком SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.4 MB)

SKF logo