День рынков капитала при участии SKF

2014 Сентябрь 11, 09:00 CEST

Гётеборг, Швеция, 11 сентября 2014 г.: Целью проведения дня рынков капитала 10 сентября в Лондоне являлось предоставление инвесторам и аналитикам более полных сведений о деятельности SKF. На мероприятии присутствовало всё высшее руководство SKF, а также ряд руководителей бизнес-подразделений.

Том Джонстон, Президент и Главный исполнительный директор SKF, комментирует результаты этого дня: «День рынков капитала прошёл очень успешно. Мы воспользовались возможностью дать более полное представление о нашей работе в ряде областей. Особое внимание уделялось освещению программ по управлению жизненным циклом производственных активов наших клиентов. Также были обозначены приоритеты и продемонстрированы шаги, предпринимаемые нами для достижения поставленных финансовых целей. Хочу поблагодарить всех за интерес, проявленный к SKF».

SKF представила примеры тех преимуществ, которые получают клиенты компании благодаря использованию программ по управлению жизненным циклом оборудования. Одним из таких примеров стала разработка решения, направленного на устранение вибрации оборудования, для компании, работающей в цементной отрасли. После определения причины данной проблемы SKF разработала специальное решение с учётом конкретных требований, которое впоследствии стало применяться одним из производителей оборудования. Таким образом было положено начало сотрудничества SKF с ещё одной компанией.

Представители горнодобывающей компании RWE Power рассказали на мероприятии о причинах выбора SKF в качестве стратегического партнёра и о преимуществах, полученных в результате использования решений SKF. Технический специалист компании Бруно ван дер Хевель объясняет: «SKF обеспечивает высокое качество продукции, уровня обслуживания и выполнения заказов, а также обладает глубокими знаниями подшипниковых систем и специфики наших производственных активов и условий эксплуатации».

В рамках реализации стратегии по расширению спектра оказываемых услуг за счёт существующих ресурсов, а также благодаря новым приобретениям, SKF объявила о покупке двух компаний. Это шведская GLOi, занимающаяся разработкой технологических решений для выверки соосности валов, и канадская Hofmann Engineering North America, которая предоставляет инжиниринговые услуги.

Также освещался прогресс SKF в области возобновляемых источников энергии, в особенности на рынке ветроэнергетики и растущем рынке запчастей для ветроустановок. На этом рынке SKF устанавливает новые стандарты, разрабатывая системы мониторинга состояния оборудования, SKF WindCon, подшипники главного вала, SKF Nautilus, и стандарт качества, SKF Wind Industry Quality Standard для отслеживаемости и соответствия подшипников и других критических компонентов общим стандартам. SKF также поставляет запчасти на растущий рынок ветроэнергетики и в настоящее время занимает на нём устойчивые позиции. Подразделение SKF в области систем смазывания специализируется на полностью автоматических системах, которые являются более перспективными с точки зрения экологичности и рентабельности. Автоматические системы смазывания обеспечивают сокращение расхода смазки на 30 % по сравнению с ручными системами. Поскольку на сегодняшний день только в 20 % случаев используются автоматические системы, то переход на новую систему обеспечит существенный вклад в защиту окружающей среды и откроет дополнительные возможности для бизнеса.

Было отмечено успешное развитие бизнеса SKF в Азии, при этом особое внимание уделялось Китаю, где грамотное управление ассортиментом продукции и решений SKF помогает занимать ведущие позиции в выбранных сегментах рынка. Успешное устойчивое развитие и расширяющееся международное присутствие других брендов SKF также не осталось без внимания.

На Дне рынков капитала в прошлом году подчёркивалось активное поступление заказов от клиентов в автомобильной промышленности. По некоторым из данных заказов уже начались поставки. В течение дня были представлены положительные отзывы таких клиентов, как Volvo Cars, Geely, Great Wall, Dongfeng и Hyundai. SKF подготовила ряд соглашений о стратегическом партнёрстве в автомобильной отрасли. Например, с Great Wall в Китае. В рамках данного партнёрства SKF получает право участвовать в конструкторских работах клиента на ранней стадии разработки продукции в качестве основного поставщика. Для SKF это возможность заключения долгосрочных бизнес-соглашений по новым платформам.

SKF подтвердила долгосрочные цели и продемонстрировала решение, которое позволит компании достичь 15 % уровня операционной рентабельности. Также был представлен план по достижению 27 % оборотного капитала к 2017 г., в результате чего должно освободиться порядка 3 млрд шв. крон капитала.

Обсуждалась программа SKF по сокращению годовых расходов на 3 млрд шв. крон к концу 2015 г., а также были представлены примеры сокращения расходов. Например, были значительно сокращены расходы на закупки благодаря централизации закупок, программам уменьшения числа поставщиков и применению передовых методов закупок, таких как стратегический выбор поставщиков и интегрированные программы сокращения расходов. Количество прямых поставщиков материалов сокращено с 6000 в 2012 г. до примерно 4000 в 2014 г., а в 2016 г. их число планируется довести до 2000. Мы также достигли сокращения общих расходов на смазочные материалы на 15 %, а на упаковку из пластика и гофрокартона — на 10 %.

Выставка
В течение дня были представлены экспозиции для более полного освещения деятельности SKF. Основное внимание уделялось программам SKF по оптимизации эффективности производственных активов. В этой части выставки был представлен широкий выбор решений по мониторингу состояния оборудования, включая интерактивные и автономные устройства SKF, услуги удалённой диагностики, а также новейшие разработки в области мобильных приложений. Важным событием выставки стала новейшая революционная технология SKF Insight®. Ключевыми элементами экспозиции стали продукция и решения для ветроэнергетики, а также системы смазывания и решения для рынка автозапчастей.

Видеоролик обо всех мероприятиях этого дня будет доступен на сайте SKF.

Aktiebolaget SKF
(публ.)


Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Горячая линия для представителей СМИ: +46 31 337 2400
Пресс-служба: Theo Kjellberg (Тео Кьеллберг), +46 31 337 6576; +46 725 776 576; theo.kjellberg@skf.com
Взаимоотношения с инвесторами: Marita Björk (Марита Бьорк), +46 31 337 1994; +46 705 181 994; marita.bjork@skf.com



SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com 

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

SKF logo