SKF предлагает новый поршневой насос для масел и жидких пластичных смазок

  • Новость

    2014 Сентябрь 16, 14:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 16 сентября 2014 г.: SKF объявляет о начале выпуска поршневого насоса с пневматическим приводом PPS30 для мало- и среднегабаритных систем смазывания маслом и жидкой пластичной смазкой, включая смазку классов NLGI 00 и 000. Насос выполнен из лёгкого пластика, имеет компактную, современную конструкцию для промышленного применения и предлагается по приемлемой цене. 

    Поршневой насос PPS30 прост в установке и оснащается универсальной системой подключения для удобства монтажа. Благодаря пневматическому приводу на этот насос не распространяются международные стандарты в области напряжения и типов вилок и розеток. Сокращается потребность в складских запасах расходных материалов для насоса, поскольку не требуется поддерживать запасы масла и жидкой пластичной смазки. Кроме того, поршневой насос PPS30 сокращает эксплуатационные расходы в течение всего жизненного цикла агрегата благодаря минимальному расходу сжатого воздуха.

    Насос оснащается встроенным предохранительным клапаном и электронными датчиками, в том числе датчиком для визуального мониторинга уровня наполнения с функцией предварительного предупреждения. Поршневой насос PPS30 удобен в очистке, центральное отверстие ёмкости предназначено для заполнения с любой стороны, а откидная заслонка защищает от утечек.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шведских крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (3.6 MB)

SKF logo