SKF увеличивает срок службы буксовых подшипников для повышения эффективности пассажирского железнодорожного транспорта

  • Новость

    2014 Сентябрь 22, 14:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 22 сентября 2014 г.: SKF выпустила новый конический роликоподшипниковый узел (TBU) для пассажирского железнодорожного транспорта, который позволяет увеличить срок службы подшипников на 40 % по сравнению с существующими решениями. Новое решение также обеспечивает сокращение рисков возникновения отказа из-за усталостного износа, что позволяет производителям оборудования и операторам повысить безопасность и прибыльность.

    Этот подшипниковый узел следующего поколения для максимальных скоростей 160-250 км/ч отвечает потребностям железнодорожных компаний, которые стремятся сократить расходы и время на проведение техобслуживания, при этом не подвергая риску безопасность эксплуатации подвижных составов. Данное решение позволяет производителям оборудования увеличить интервалы техобслуживания подшипников и совместить их с интервалами техобслуживания колёсных пар. Таким образом, железнодорожные компании могут более эффективно планировать проведение техобслуживания, избегая перерывов в работе и сохраняя в эксплуатации максимальное количество составов. Выполнение двух операций по техобслуживанию во время одного планового простоя с возможностью уменьшения количества заменяемых подшипников также существенно сокращает общие расходы на техобслуживание.

    «Расчёты ресурса подшипников показывают увеличение этого показателя на 40 %, по сравнению с существующими решениями», — говорит Милан Сукап, руководитель по развитию бизнеса железнодорожного подразделения SKF. «Кроме того, лабораторные испытания SKF показали снижение момента трения на 30 %, при этом запатентованная технология термообработки «SKF Xbite» увеличивает общую прочность и улучшает рабочие характеристики подшипника».

    Эксплуатационные характеристики новых узлов TBU включают более высокое сопротивление растягивающим напряжениям благодаря остаточным сжимающим напряжениям на поверхности, более высокой износостойкости и замедленному развитию трещин. Оптимизированная геометрия контактных поверхностей подшипникового узла позволяет уменьшить трение и сохранить ту же величину грузоподъёмности, как у подшипниковых узлов предыдущего поколения, при этом снижая рабочую температуру, что обеспечивает увеличение срока службы пластичной смазки и интервалов техобслуживания. Результаты испытаний SKF также показали, что усовершенствование центральной распорной втулки уменьшает фреттинг-коррозию и, таким образом, увеличивает срок службы пластичной смазки.

    Новый подшипниковый узел TBU является одним из ключевых решений, которые будут представлены на выставке InnoTrans в Берлине с 23 по 26 сентября. Помимо данного подшипникового узла на выставке также будут представлены другие инновационные решения для железнодорожного транспорта, среди которых компактные конические подшипниковые узлы SKF повышенной грузоподъёмности, прибор SKF Microlog Analyzer и стационарная система SKF Multilog IMx-B для мониторинга состояния подсистем тележек.

    Приглашаем вас посетить стенд SKF на выставке InnoTrans (зал 22a, стенд № 606).

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (2.6 MB)

SKF logo