SKF выпускает экономичный портативный анализатор для железнодорожных узлов

  • Новость

    2014 Сентябрь 23, 14:00 CEST

    Новый портативный комплект анализатора SKF собирает и интерпретирует данные мониторинга состояния от работающих систем тележек поездов, способствуя защите и повышению прибыльности

    Гётеборг, Швеция, 23 сентября 2014 г.: SKF выпустила новый комплект анализатора, разработанный в соответствии с уникальными требованиями железнодорожной отрасли. Благодаря компактной портативной форме, SKF Microlog CMXA75 значительно повышает эффективность сбора данных в мастерских и программах мониторинга рабочего состояния. Портативное устройство, предназначенное для детального анализа подшипников и других вращающихся деталей в тяговых двигателях, редукторах и другом вращающемся железнодорожном оборудовании, подтверждает статус SKF как крупного разработчика систем мониторинга состояния оборудования в железнодорожной отрасли, предлагающего решения, способствующие защите и повышению прибыльности.

    SKF Microlog CMXA75 собирает данные от акселерометров, установленных в проверяемой подсистеме. Сигналы обрабатываются портативным анализатором, а параметры аварийных сигналов, заданные в программе SKF @ptitude Observer, позволяют быстро и точно выполнять мониторинг состояния основных систем. Комплект может использоваться как для устранения неисправностей, так и регулярного мониторинга рабочего состояния оборудования. Вместе с программой SKF @ptitude Observer, Microlog составляет комплексную систему мониторинга состояния начального уровня для крупных и небольших железнодорожных компаний.

    «Все железнодорожные компании заинтересованы в мониторинге состояния оборудования, но ещё не все из них включили такие системы в свои программы техобслуживания», — говорит Фредрик Ларссон, управляющий директор центра мониторинга Lulea и отдела по развитию международного бизнеса SKF. «SKF Microlog CMXA75 — удобный и простой в эксплуатации инструмент с широким выбором измерений, не требует профессиональных знаний в области вибрации и упрощает переход от планового техобслуживания к техобслуживанию по фактическому состоянию. Анализатор заменяет человеческий фактор в мониторинге на измеряемую систему, которая помогает клиентам поддерживать постоянное качество своей работы благодаря повторяемой проверке качества».

    SKF Microlog CMXA75 повышает эффективность стратегий техобслуживания железнодорожных компаний благодаря сокращению продолжительности техобслуживания и внеплановых перерывов в работе. В рамках режима профилактического техобслуживания, способствует снижению расходов на техобслуживание посредством увеличения его интервалов, сокращает риски неудобства для пассажиров в результате устранения перерывов в работе, улучшает качество тестирования в мастерских и позволяет более эффективно использовать простои.

    SKF Microlog CMXA75 – одно из ряда решений улучшения эффективности и рабочих характеристик железнодорожных узлов, представленных на выставке InnoTrans в Берлине, 23-26 сентября

    Также представлены конические роликоподшипниковые узлы нового поколения для пассажирских поездов, компактные конические роликоподшипниковые узлы для товарных вагонов большой грузоподъёмности и интерактивная система SKF Multilog IMx-B

    Приглашаем посетителей на стенд SKF в зале 22a, стенд 606.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба:
    Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (5.2 MB)

SKF logo