SKF предлагает ассортимент решений для снижения износа рельсов и уровня шума

  • Новость

    2014 Сентябрь 22, 14:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 22 сентября 2014 г.: SKF продолжает расширять свои предложения для железнодорожной отрасли, разрабатываемые в соответствии с индивидуальными требованиями. Благодаря приобретению бренда Lincoln в 2010 г. подразделение систем смазывания SKF теперь готово предложить полный ассортимент продукции для снижения износа и уровня шума.

    Широкий ассортимент продукции SKF включает системы смазывания для гребня колеса, которые позволяют снизить износ колёс, а также рельсосмазывающие установки для уменьшения износа на поверхности рельсов. Обе системы предназначены для снижения износа рельсов и уровня шума при движении подвижного состава, и могут применяться с железнодорожными вагонами, вагонами метро и трамваями.

    Поскольку основные компоненты обеих систем, такие как насосы и устройства для дозирования и подачи смазочных материалов, выпускаются SKF, возможна разработка комплексных решений по индивидуальным требованиям. Кроме того, объединение знаний и опыта компаний SKF и Lincoln позволяет разрабатывать новую инновационную продукцию, а также совершенствовать существующие решения.

    Комплексный системный подход учитывает большое количество переменных факторов, поэтому для достижения оптимальных результатов требуется детальный анализ конкретных условий применения. На начальном этапе необходимо определить текущие годовые расходы на замену и ремонт рельсов и колёс. Несмотря на трудность определения экономических затрат, связанных со снижением уровня шума, сравнительные вычисления позволяют оценить различные технологии, применяемые для уменьшения уровня шума и соответствия нормативным требованиям. По завершении исследования определяются возможности для сокращения расходов, а также требуемые вложения и расходы на техобслуживание системы смазывания. На основе этих данных клиент может принять взвешенное решение.

    Системы смазывания гребня колеса

    В зависимости от длины трубопровода между насосом и распылительным соплом рядом с колесом, возможны разные типы систем смазывания гребня колеса. К этим системам относятся как системы с баками пластичной смазки, которая нагнетается давлением сжатого воздуха, так и системы с пневматическими поршневыми насосами и отдельными баками для пластичной смазки. В случае, если использование стационарных систем сжатого воздуха является нецелесообразным, возможно применение систем подачи пластичной смазки или пасты непосредственно на колесо или рельс без использования воздуха.


    Рельсосмазывающие установки

    Рельсосмазывающие установки обеспечивают смазывание и мониторинг головок рельсов. На трамвайных линиях смазочный материал обычно подаётся через просверленные смазочные отверстия, тогда как на железнодорожных путях для подачи смазки на рельсы необходим монтаж устройств подачи к рельсам. В зависимости от расчётного расхода смазочного материала, доступны насосные станции с бочками, баками и картриджами. Все исполнения насосов SKF обеспечивают подачу до 350 бар (5076 фунтов/дюйм²), что позволяет использовать длинные трубопроводы между насосом и точкой подачи.

    Приглашаем посетителей выставки InnoTrans на стенд SKF (Берлин, 23–26 сентября, зал 22a, стенд 606).


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.ru


    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (2.3 MB)

SKF logo