SKF предлагает новый комплект для модернизации смазывания ветровых турбин

  • Новость

    2014 Сентябрь 23, 14:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 23 сентября 2014 г.: SKF сегодня объявила о выпуске комплектов Lincoln для модернизации смазывания в системах ветровой энергии. Этот комплект для модернизации дополняет индивидуальные системы смазывания ветровых турбин и представляет собой экономичный и простой способ установки на существующих турбинах автоматического смазывания. 


    Комплект для модернизации смазывания разработан для использования на большинстве наземных ветровых турбин мощностью до двух мегаватт и включает стандартные предварительно собранные компоненты, а также различные принадлежности и фитинги. Комплект удобно заказывать, поскольку для определения его соответствия требуется минимум информации. 


    Установка комплекта Lincoln для модернизации смазывания может выполняться специалистами по обслуживанию SKF или собственным обслуживающим персоналом клиента. Комплект разработан для повышения производительности и сокращения простоев, и надёжно поставляет смазочный материал во все подключенные точки смазывания.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF.

    В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (5.5 MB)

SKF logo