SKF представляет решения для повышения надёжности на симпозиуме по насосному и турбомашинному оборудованию

  • Новость

    2014 Сентябрь 22, 14:00 CEST

    На симпозиуме компания SKF представит ряд инновационных отраслевых решений, разработанных для сокращения простоев и объёмов техобслуживания.


    Гётеборг, Швеция, 22 сентября 2014 г.: На симпозиуме по насосному и турбомашинному оборудованию, проходящему 22–25 сентября 2014 г., SKF представит ассортимент своей продукции. Компания SKF усовершенствовала ключевую продукцию, включая новые подшипники и системы гидравлических муфт, которые позволяют повысить надёжность оборудования в сложных условиях применения. На симпозиуме примут участие специалисты SKF, которые смогут объяснить преимущества использования данной продукции для сокращения объёма техобслуживания и простоев.

    Продукция, представленная на мероприятии:

    Болты SKF Supergrip


    Использование болтов SKF Supergrip обеспечивает усовершенствованную технологию соединения вращающихся фланцевых муфт, что позволяет значительно сократить время на техобслуживание. Болты SKF Supergrip разработаны для ручной установки и демонтажа с исходной посадки с зазором, что устраняет необходимость использования ударных инструментов, а также подъёмных кранов во время установки или демонтажа заклинивших болтов. Конструкция болтов SKF Supergrip повышает несущую способность по крутящему моменту по сравнению с обычными системами болтов.

    Примечание: Для данного решения будет представлена презентация по его применению (Сессия 2C, 25 сентября, 10-12 часов по местному времени. Место проведения — уровень 3, кабинет 361A)

    Магнитные подшипники SKF и шкаф управления E300 AMB


    Задача повышения частоты вращения и надёжности активных магнитных подшипников в наиболее сложных эксплуатационных условиях решается SKF в сотрудничестве со многими ведущими в производителями и операторами оборудования. В результате, для оборудования на технологических этапах обработки разработаны магнитные подшипники SKF S2M, которые значительно повышают эффективность газовых компрессоров, компрессоров для производства полиэтилена, высокоскоростных электроприводов, турбодетандеров для этилена, турбогенераторов для производства электроэнергии, высокоскоростных вентиляторов и другого оборудования.

    Беспроводной датчик для мониторинга состояния оборудования


    Беспроводной датчик SKF для мониторинга состояния оборудования имеет компактную конструкцию, питание от батареи и работает по протоколу связи WirelessHART. Датчик и узел реле с питанием от батареи, объединённые в одном компактном блоке размером с обычный промышленный акселерометр, позволяют получать динамические данные о температуре и вибрации для мониторинга состояния и диагностики оборудования. Беспроводной датчик SKF для мониторинга состояния оборудования подходит для применения в опасных средах в соответствии с директивой ATEX Zone 0. Датчики формируют сеть с ячеистой топологией, а возможность управления работой батареи увеличивает срок службы устройства, делая его практичной альтернативой проводным онлайн-системам мониторинга вспомогательного оборудования.

    Системы смазывания


    Со времени приобретения компанией SKF бренда Lincoln в 2010 г., инженеры SKF разработали системы смазывания для нефтегазового оборудования, компоненты которых отвечают специфическим отраслевым требованиям. Автоматические системы смазывания SKF обеспечивают точную и своевременную подачу смазочного материала в необходимом количестве без остановки производства. Автоматические системы смазывания SKF увеличивают срок службы подшипников и оборудования, повышают надёжность и эксплуатационную готовность оборудования, а также позволяют до 50 % сократить расход смазочных материалов.

    «Большинство производителей и конечных пользователей насосного и турбомашинного оборудования стремятся усовершенствовать управление жизненным циклом производственных активов и снизить общие эксплуатационные расходы. Наша непрерывная работа в области разработки продукции и инноваций непосредственно направлена на решение этих задач, стоящих перед клиентами», — говорит Марти Херцог, директор по развитию бизнеса, подразделение традиционной энергетики SKF.

    Симпозиум по насосному и турбомашинному оборудованию 2014 проходит в George R. Brown Convention Center, Хьюстон, Техас, США.

    Kaydon Ring & Seal, входящая в состав SKF Group, занимается производством высокотехнологичных уплотнений валов для центробежных и безмасляных винтовых компрессоров. Компания будет представлена на стенде № 1720.


    Приглашаем посетителей конференции и выставки на стенд SKF № 1351.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба:
    Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (7.3 MB)

SKF logo