SKF представляет уплотнение для ветряных турбин на Wind Energy 2014 в Гамбурге

  • Новость

    2014 Сентябрь 23, 14:00 CEST

    На Wind Energy 2014 в Гамбурге SKF представит свои усиленные цельнокаучуковые уплотнения HSS, предназначенные для повышения надёжности и производительности ветряных турбин.


    Гётеборг, Швеция, 23 сентября 2014 г. Инновационная серия усиленных уплотнений HSS специально разработана SKF для защиты крупногабаритных подшипников, работающих в сложных условиях работы, например, в ветряных турбинах. Уплотнения HSS с надёжной уплотнительной кромкой и новым типом усиления обеспечивают высокую степень стабильности. Дополнительные преимущества цельнокаучуковых уплотнений заключаются в способности компенсировать недостатки отверстия корпуса.


    Уплотнения HSS SKF выпускаются из материала SKF Duratemp (HNBR), который устойчив к излучению и озону. Он успешно применяется в ветроэнергетике и усовершенствован для обеспечения оптимальных рабочих характеристик в наиболее сложных условиях. Стандартный тип этого материала используется для уплотнительной кромки, а часть уплотнения, контактирующая с отверстием в корпусе, изготавливается из более твёрдого сорта материала. Это повышает стабильность во время эксплуатации и при монтаже. Такой метод усиления уплотнений подходит как для цельных, так и разъёмных типов, упрощая и ускоряя установку и замену. Гладкая поверхность наружного диаметра обеспечивает отличные статические уплотнительные характеристики, в то время как риск размерных изменений уплотнений под воздействием влаги отсутствует.


    «Уплотнения зачастую воспринимаются как отдельные изделия. На самом деле, они являются важными компонентами системы, обеспечивающими производительность, надёжность и эффективность работы как подшипников, так и всей системы в целом. Простота замены и установки уплотнений HSS является существенным преимуществом для ветроэнергетической отрасли, особенно с учётом ограниченного рабочего пространства в гондоле на мачте», — говорит Мария Консепсьон Мартин, руководитель подразделения SKF по уплотнениям для ветроэнергетической отрасли.


    При изготовлении уплотнений SKF HSS использует гибкую производственную технологию. Это позволяет производить уплотнения в соответствии с определёнными размерами валов и корпусов без дополнительных расходов для клиентов и увеличения времени поставки. 


    Wind Energy 2014 в Гамбурге — одно из главных отраслевых мероприятий, на котором выставляется инновационное и передовое оборудование для ветроэнергетики. Выставка будет проходить с 23 по 26 сентября 2014 г. в Congress Center Hamburg в Гамбурге, Германия. Приглашаем посетителей выставки на стенд SKF B6/374, где можно узнать больше о новых уплотнениях HSS.


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com 


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (40.0 KB)

SKF logo