Отчёт о работе SKF за третий квартал 2014 года

2014 Октябрь 15, 13:00 CEST

Том Джонстон, Президент и Главный исполнительный директор SKF:
«Спрос в этом квартале оказался несколько ниже ожидаемого, в частности в Европе. Также отмечено понижение спроса в автомобильном секторе. В результате этого в начале квартала объёмы производства были снижены по сравнению с запланированными, что повлияло на показатели, но и позволило сократить складские запасы. Движение ликвидности превысило 1,4 млрд шв. крон, и мы продолжаем работать над сокращением чистого оборотного капитала. Наш подход к разным аспектам чистого оборотного капитала усилит эту работу в четвёртом квартале и в ближайшие годы.
Мы получили несколько важных заказов, выпустили ряд новых решений и объявили о начале строительства нового технического центра в Северной Америке. Его ввод в эксплуатацию в конце будущего года завершит создание сети с двумя техническими центрами в каждом крупном регионе мира.
Почти год назад мы приобрели компанию Kaydon, которая за это время показала положительный рост и увеличение прибыли. Процесс интеграции полностью соответствует нашим планам в отношении баланса между расходами и продажами.
В перспективе нас ожидает период работы в нестабильных бизнес-условиях, поскольку ситуация в Европе за последние месяцы несколько ухудшилась. Поэтому полагаем, что спрос на нашу продукцию в четвертом квартале останется относительно без изменений как в последовательном, так и в годовом исчислении, а уровень производства будет поддерживаться ниже уровня продаж для дальнейшего сокращения складских запасов.
Ранее я сделал заявление о своём желании оставить должность Президента и Главного исполнительного директора в конце этого года, и Совет
выбрал моим преемником Альрика Даниельсона, который вступит в должность 1 января. Я тепло приветствую его возвращение в SKF».



 
Key figures

Q3 2014

Q3 2013

YTD 2014

YTD 2013

Чистые продажи, млн шв. крон

17 787

15 623

52 476

47 167

Операционная прибыль, млн шв. крон

2073

1923

6193

5240

Операционная рентабельность, %

11,7

12,3

11,8

11,1

Операционная рентабельность, за исключением единовременных расходов, %

11,8

12,9

11,8

12,2

Прибыль до налогообложения, млн шв. крон

1827

1717

5375

4581

Чистая прибыль, млн шв. крон

1407

1165

3869

3087

Базовая прибыль на акцию, шв. крон

3,01

2,47

8,27

6,57



Изменение годового объёма чистых продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в шв. кронах),

относится к:


Объём

Цена/
ассортимент

Структура

Влияние изменений
валютного курса

Итого

III квартал 2014 г.


1,9 %

1,3 %

5,4 %

5,3 %

13,9 %

За истёкший период 2014 г.


3,8 %

0,7 %

4,7 %

2,1 %

11,3 %


Продажи в III квартале в местных валютах практически не изменились в Европе и Латинской Америке, увеличились в Северной Америке на 3 %, в Азии на 8 %, на Ближнем Востоке и в Африке на 7 %.
Объём производства в III квартале остался примерно на том же уровне, что и в прошлом году.
Продажи за девять месяцев в местных валютах увеличились в Европе на 2 %, в Северной Америке на 3 %, в Латинской Америке на 1 %, в Азии на 11 %, на Ближнем Востоке и в Африке на 14 %.
Объём производства за девять месяцев несколько вырос по сравнению с показателями прошлого года.

Перспективы на четвёртый квартал 2014 г.

Спрос по сравнению с IV кварталом 2013 г.

Спрос на продукцию и услуги SKF вероятно останется на том же уровне для SKF Group и Европы, несколько вырастет в Северной Америке и Азии, незначительно уменьшится в Латинской Америке. Ожидается некоторый рост спроса в секторе стратегических направлений промышленности. В секторе региональных продаж и сервиса спрос вероятно останется на том же уровне, и ожидается его некоторое снижение в автомобильном секторе.

Спрос по сравнению с III кварталом 2014 г.
Спрос на продукцию и услуги SKF вероятно останется на том же уровне для SKF Group и Европы, несколько вырастет в Северной Америке и Азии, незначительно уменьшится в Латинской Америке. Ожидается, что спрос останется относительно без изменений в секторе стратегических направлений промышленности, будет несколько выше в секторе региональных продаж и сервиса, и несколько ниже в автомобильном секторе.

Производство
Ожидается некоторое снижение объёмов производства по сравнению с показателями прошлого года и III кварталом.

Гётеборг, 15 октября 2014 г.

Aktiebolaget SKF
(публ.)


Телеконференция будет проводиться 15 октября в 14:00 CEST, 13:00 (для Великобритании), 08:00 (для США):
Швеция: +46 8 5065 3936
Великобритания: +44 203 427 1912
США: +1 646 254 3364

Полная информация о результатах финансовой деятельности SKF за девять месяцев 2014 г. представлена на сайте IR.
investors.skf.com/quarterlyreporting



Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Пресс-служба: Ingalill Östman (Ингалилл Остман), +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Взаимоотношения с инвесторами: Marita Björk (Марита Бьорк), +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com



От AB SKF требуется раскрытие информации в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг», а также законом «О рынке финансовых инструментов». Данные сведения были представлены для публикации около 13:00 15 октября 2014 г.



SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com 

® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (841 KB)

SKF logo