SKF представляет продукцию и решения на выставке PTC Asia 2014

  • Новость

    2014 Октябрь 29, 09:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 29 октября 2014 г.: SKF демонстрирует передовую продукцию и решения в пяти технологических областях SKF на PTC Asia 2014, а также возможности программы SKF по управлению жизненным циклом производственных активов (LCM) для увеличения энергоэффективности, повышения надёжности и сокращения эксплуатационных расходов.


    Также впервые вместе с SKF в выставке принимает участие недавно приобретённая компания Kaydon, которая представляет амортизатор ACE. Амортизатор ACE — передовое технологическое решение для линейного демпфирования колебаний оборудования.


    Для производителей и конечных пользователей SKF представляет продукцию и решения в области промышленных приводов и уплотнений, а также обслуживания редукторов, электродвигателей, гидравлического и погрузочно-разгрузочного оборудования. Данные решения SKF позволяют решать задачи на всех этапах жизненного цикла производственных активов.



    «В этом году на выставке PTC Asia в Китае мы демонстрируем широкий ассортимент продукции и решений, которые хорошо зарекомендовали себя на мировом рынке, и благодаря использованию которых промышленные компании могут повысить эффективность управления жизненным циклом производственных активов и сократить общие эксплуатационные расходы, — говорит г-н Чжу Цзимин, Президент SKF China.


    Один из примеров представленных инноваций — кассетные уплотнения Mudblock, предназначенные для внедорожной техники и узлов планетарных передач. Данное решение способствует сокращению трения уплотнений на 20 %, что позволяет снизить энергопотери и повысить производительность внедорожной техники и промышленных редукторов. SKF предлагает лучшее в своём классе уплотнительное решение, которое обеспечивает увеличение ресурса подшипника за счёт предотвращения попадания загрязняющих веществ и удержания смазочного материала внутри подшипника, а также сокращает негативное воздействие на окружающую среду из-за утечки масла.


    На PTC Asia также демонстрируется новое уплотнительное решение SKF для гидравлических двигателей, предотвращающее утечки моторного масла. Данное уплотнительное решение успешно используется в Европе. Компания Brevini Fluid Power, ведущий итальянский производитель гидравлических компонентов и систем, столкнулась с проблемой отказа уплотнения орбитального двигателя после восьми часов работы. Новое уплотнительное решение SKF позволило не только устранить проблему в кратчайшие сроки и в полном соответствии с техническими требованиями Brevini, но и модернизировать оборудование в долгосрочной перспективе.


    Электродвигатели — ещё одно направление, представленное на выставке. В этом году мы предлагаем новые эффективные и надёжные решения для асинхронных электродвигателей переменного тока и электродвигателей с постоянными магнитами. Электродвигатели широко используются во всех областях — на оборудование, в котором они установлены, приходится более четверти мирового потребления электроэнергии. SKF помогает производителям оборудования находить решения, отвечающие постоянно растущим требованиям к высокому качеству, коротким срокам поставки и улучшенной технической поддержке. Благодаря инструментам, технологиям и услугам SKF конечные пользователи получают возможность повысить КПД двигателей и снизить общие эксплуатационные расходы.


    SKF также представляет ряд решений для повышения мощности и увеличения срока службы аксиально-поршневых насосов. К аксиально-поршневым насосам предъявляются высокие требования по уменьшению веса, увеличению скорости, крутящего момента и повышению надёжности. Решения SKF повышают мощность, снижают трение и вибрацию, сокращают энергопотребление, а также предоставляют клиентам ряд преимуществ благодаря использованию конических роликоподшипников с карбонитридным покрытием, индивидуально разработанному уплотнению H-ECOPUR и другим усовершенствованиям.


    Специалисты SKF из различных подразделений готовы к участию в обсуждениях технических вопросов с посетителями выставки.


    Выставка Power Transmission and Control (PTC Asia) проводится в Китае с 1991 г. и является ведущим отраслевым мероприятием в области промышленных трансмиссий и технологий управления. SKF уже в шестой раз представляет на данной выставке свои передовые технологии и интегрированные решения, отвечающие растущим требованиям клиентов в странах Азии.


    Aktiebolaget SKF

     (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Nia Kihlström (Ниа Кильстрём), +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF.

    В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com


    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (717 KB)

SKF logo