Ступичные подшипники SKF для кроссоверов отвечают высоким требованиям к рабочим характеристикам

  • Новость

    2014 Декабрь 12, 10:00 CEST

    Гётеборг, 12 декабря 2014 г.: SKF поставляет Daimler ступичные подшипниковые узлы для передних и задних колёс нового малогабаритного кроссовера Mercedes-Benz GLA.

    Трюггве Стен, Президент автомобильного подразделения SKF, говорит: «Много лет мы поставляем Daimler наши решения. Всегда приятно видеть новые модели автомобилей, оснащённые деталями SKF. Новейший кроссовер — интересная модель для перемещения по городу и бездорожью. Высокие рабочие характеристики и плавность работы ступичных подшипниковых узлов SKF отвечают требованиям разных условий движения».

    Ступичные подшипниковые узлы SKF обеспечивают работу полноприводной системы 4MATIC и помогают обеспечить высокие рабочие характеристики как на дорожном покрытии, так и вне дороги. В сложных дорожных условиях GLA перераспределяет до 50 % крутящего момента на задние колёса для увеличения тягового усилия и улучшения управляемости.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба:
    Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF.

    В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (1.2 MB)

SKF logo