SKF представляет инновационные решения для мотоциклов на EICMA 2014

  • Новость

    2014 Ноябрь 04, 14:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 4 ноября 2014 г.: На международной выставке мотоциклов EICMA компания SKF представляет полный ассортимент инновационных решений для рынка запчастей для двухколёсных транспортных средств. Ассортимент SKF будет представлен комплектами уплотнений вилки, комплектами грязесъёмников вилки, комплектами уплотнений подшипников ступицы и узлами направляющей штока с уплотнением и ограничительным упором поршня. Выставка пройдёт в Милане, Италия, с 6 по 9 ноября 2014 г. Продукция SKF будет представлена на стенде № Q67 в павильоне 4.

    Высокие эксплуатационные характеристики уплотнений вилки

    Разработанный SKF комплект уплотнения вилки, отвечающий требованиям к высокой эффективности уплотнений и низкому статическому трению, подходит для всех высокотехнологичных вилок мотоциклов и горных велосипедов. Комплект включает масляное уплотнение и грязесъёмник, которые предназначены для работы в загрязнённых условиях, обладают низким трением, ограниченным всасыванием воздуха и поддерживают постоянные гидравлические характеристики с заводскими параметрами. Для вилок горных велосипедов функции масляного уплотнения и грязесъёмника обычно выполняет одно уплотнение.


    Комплект грязесъёмников вилки уменьшает загрязнение в тяжёлых условиях


    Комплект грязесъёмников SKF для вилок — инновационное, готовое к эксплуатации решение для внедорожных двухколёсных транспортных средств, которое устанавливается над вилкой без необходимости снимать колесо. Грязесъёмники предотвращают накопление грязи, приводящее к абразивному износу, что повышает безопасность благодаря улучшению рабочих характеристик вилки и рабочих условий уплотнения. Комплект включает два грязесъёмника вилки, штифты и подробную инструкцию.


    Узел направляющей штока с уплотнением и ограничительным упором поршня повышает удобство и управляемость


    Узлы направляющей штока, предназначенные для повышения характеристик амортизаторов внедорожных транспортных средств, являются интегрированным решением для широкого диапазона температур (от –40 до +150 °C), которое обеспечивает простую установку. Узел состоит из пяти предварительно собранных компонентов: интегрированного уплотнения, шайбы, втулки, ограничительного упора поршня и грязесъёмника, что обеспечивает более оперативный монтаж по сравнению с многокомпонентными вариантами узлов и упрощает удаление воздуха. SKF предлагает комплект узла направляющей штока с уплотнением, втулкой и грязесъёмником.


    Комплект уплотнений подшипников ступицы защищает от сильных загрязнений в любых условиях


    Комплект уплотнений SKF для подшипников ступицы позволяет уменьшить трение и увеличить срок службы подшипников для максимально эффективного управления мотоциклом. Комплект уплотнений подшипников подходит для любых ступиц мотоциклов и является особенно эффективным решением для условий бездорожья с сильным загрязнением. Патентованная конструкция уплотнения с встроенной пластиковой шайбой позволяет выдерживать мойку под высоким давлением.


    Приглашаем посетителей выставки EICMA 2014 на стенд Innteck, стенд Q67, зал 4, где будет представлена продукция SKF. Innteck, известный поставщик надёжной высококачественной продукции, является официальным партнёром-дистрибьютором уплотнительных решений SKF для двухколёсных транспортных средств. Специалисты SKF продемонстрируют на стенде все преимущества данных инновационных решений.


    Aktiebolaget SKF

        (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 

    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. 

    В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (3.0 MB)

SKF logo