SKF предлагает новый высокоэффективный многомагистральный насос Lincoln

  • Новость

    2014 Декабрь 15, 14:00 CEST

    Гётеборг, Швеция, 15 декабря 2014 г.: Сегодня SKF объявила о выпуске своего нового многомагистрального насоса Lincoln P212 для использования в многомагистральных системах смазывания или в качестве централизованного насоса в крупных последовательных системах. Этот надёжный насос разработан для работы в сложных условиях и подходит, в том числе, для тоннелепроходческого, горнодобывающего, резиносмесительного и различного стационарного оборудования с высоким расходом смазки, а также для работы с определёнными герметиками.

    Многомагистральный насос Lincoln P212 осуществляет подачу большого объёма пластичной смазки или масла с использованием до 12 линий. Насос с модульной конструкцией является экономичным агрегатом, который прост в установке и техобслуживании, поскольку не требует проводки трубопроводов для объединения двух или более элементов насоса. Универсальный насос оснащается электродвигателем мощностью 0,55 кВт (400 В перем. тока). Объёмы подачи легко регулируются в диапазоне от 150 до 1480 см³/ч (от 10 до 90 дюймов³/ч) при использовании электродвигателя с частотой 50 Гц, либо от 180 до 1776 см³/ч (от 12 до 108 дюймов³/ч) с помощью электродвигателя с частотой 60 Гц.

    Многомагистральный насос Lincoln P212 обеспечивает максимальное рабочее давление 350 бар (5070 фунтов/дюйм²) и эффективную работу при температурах от –20 до +70 °C (от –4 до +158 °F). Надёжный контейнер насоса имеет объём 30 л (7,9 галлона) и может опционально оснащаться ультразвуковым датчиком уровня. Встроенная мешалка поддерживает смазочный материал в однородном состоянии, что позволяет осуществлять его равномерную подачу даже при низких температурах.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. 

    В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (3.4 MB)

SKF logo