Решения SKF для ступичных узлов Mazda

2014 Декабрь 17, 09:00 CET

SKF начинает поставки энергосберегающих подшипниковых узлов для различных моделей Mazda


Гётеборг, Швеция, 17 декабря 2014 г.: SKF поставила первые партии ступичных подшипниковых узлов с пониженным трением для Mazda Motor Corporation. Данные подшипниковые узлы предназначены для полностью обновлённой Mazda2, которая выпускается на новом заводе в Мехико, а также для других моделей, выпуск которых запланирован на 2015 г.

Трюггве Стен, Президент автомобильного подразделения SKF, говорит: «В Mazda понимают значение ступичных подшипников с пониженным трением для снижения расхода топлива. Я очень рад, что наши технические решения помогают сделать новую модель Mazda лучше. Наше глобальное присутствие позволяет укрепить тесное сотрудничество с Mazda и использовать все преимущества как производственной сети, так и технической поддержки».

Ступичные подшипниковые узлы с пониженным трением выпускаются в рамках программы SKF BeyondZero. Они позволяют снизить трение на 20 % по сравнению со стандартными узлами, что способствует сокращению расхода топлива и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Aktiebolaget SKF
(публ.)

Скачать подборку для печати

Пресс-релиз в формате .pdf (542 KB)

SKF logo