SKF предлагает новое решение для мониторинга смазочных шлангов

  • Новость

    2015 Январь 14, 14:00 CEST

    Гётеборг, 13 ноября 2014 г.: SKF сегодня объявила о выпуске блока контроля шланговых соединений SKF (HCC) для мониторинга магистралей смазывания на строительном оборудовании. Блок предназначен для отслеживания разрывов смазочных шлангов, и незамедлительно сообщает оператору оборудования о наличии неисправности на магистральной линии от насоса или в линиях подачи к точке смазывания.

    Система контроля соединений шлангов SKF отличается не только надёжностью, но и простотой. В отличие от других систем, не требуется повышение или уменьшение давления. Не требуются специальные клапаны регулирования давления или ограничители для проверки линий. Сравнительно малое количество компонентов этой системы SKF позволяет сокращать расходы даже при модернизации оборудования. Система помогает предотвращать дорогостоящие повреждения подшипников и внеплановые простои, а также значительно сокращает риск возникновения несчастных случаев и загрязнения окружающей среды из-за утечки смазочного материала. Система может применяться на металлических и шланговых магистралях всей централизованной системы смазывания. Кроме того, она позволяет выполнить простую модернизацию систем смазывания и предусматривает возможность расширения. Каждый блок контроля шланговых соединений работает от источника питания 12 или 24 В пост. тока, и позволяет контролировать до 10 или 20 шлангов, в зависимости от напряжения.

    На работу блока контроля соединений шлангов SKF не влияет длина линий, температура окружающей среды, перепады или падение давления. Система мониторинга использует непроводящие смазочные материалы или гидравлические жидкости и работает с давлением до 300 бар (4351 фунт/дюйм²) и в диапазоне температур от –40 до +70 °C (от –40 до 158°F).

    Блок контроля соединений шлангов SKF состоит из блока анализатора, разъёма, который служит в качестве электроизолятора между линией смазывания и устройством дозирования смазки, а также кабеля соединения с анализатором. Смазочные шланги должны быть токопроводящими.

    Aktiebolaget SKF
    (публ.)

    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com

    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.ru

    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero является торговой маркой SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (761 KB)

SKF logo