Инженерные решения для экологически устойчивого будущего

2015 Февраль 04, 08:41 CEST

Важность экологических вопросов для производственно-технологических компаний возрастает. Дальновидные организации используют экологически устойчивые решения для повышения прибыли и улучшения производственных показателей, а также решения задач, стоящих перед их клиентами и всей планетой, говорит Роб Дженкинсон, директор по корпоративной социальной и экологической политике, SKF

Так или иначе, каждый этап производственного процесса оказывает воздействие на окружающую среду. Это относится к сырью, которое выбирает компания, к энергии для производственных операций и к методам утилизации продукции по завершении срока эксплуатации. Хотя чрезвычайно сложно на современном уровне технологического развития и в мировых экономических условиях достичь 100 % эффективности и чистого положительного воздействия, это не означает, что мы как производители, инженеры и руководители должны отказаться от этой цели.

Несмотря на то, что корпоративные стратегии социальной ответственности в той или иной форме приняты уже много лет, глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг. заставил многие компании отложить или отменить многочисленные экологические программы. Впрочем, некоторые сохранили это направление, поскольку понимали потенциальные преимущества такой политики. Ситуация меняется по мере восстановления экономики, и многие руководители понимают, что сильная, последовательная и стратегически выверенная политика социальной ответственности, составляющая неотъемлемую часть корпоративных ценностей, способна привести к положительным результатам для компании в целом, всех заинтересованных сторон, сотрудников и клиентов.

Для таких компаний как SKF, социальная и экологическая ответственность многие годы остаётся основным принципом работы. Она создаёт основной стимул для инноваций, охватывая как строительство предприятий и офисов, так и производственные процессы, использование энергии и воды, а также разработку и реализацию наших продуктов и услуг.

SKF BeyondZero: Новая перспектива

В 2006 г. мы приняли новую программу активного и количественно измеряемого снижения негативного воздействия на окружающую среду, которая распространяется на наших клиентов и поставщиков. Программа SKF BeyondZero стала важной составляющей нашей деятельности и включает две взаимосвязанные цели. Первая заключается в снижении негативного воздействия на окружающую среду в результате деятельности компании и деятельности поставщиков. Вторая состоит в поиске инновационных решений и предоставлении нашим клиентам новых технологий, продукции и услуг, способствующих снижению энергопотребления и образования отходов.

За многие годы, благодаря проведению прикладных исследований в области экологичного управления жизненным циклом, наша компания получила более широкое представление об экологических показателях нашей деятельности, продукции и решений. Мы получили данные о влиянии нашей деятельности на окружающую среду на разных этапах производства: от выбора сырья до методов обработки и использования этих материалов, расхода энергии продукцией SKF в оборудовании клиентов, а также утилизации по окончании срока эксплуатации. Это помогло понять, что на каждом этапе данной цепочки существуют возможности для сокращения негативного воздействия на окружающую среду, и самый лучший результат можно получить на этапе эксплуатации, т.е. изучив характеристики работы нашей продукции и решений на оборудовании клиентов.

Эффективность производства

Фактически, за многие годы предприняты существенные шаги по совершенствованию нашего производства. Все новые производственные объекты и логистические центры в разных странах мира строятся в соответствии с новейшими строительными стандартами LEED и стандартом управления энергопотреблением ISO 50001. Мы также сотрудничаем с нашими основными поставщиками, помогая им выполнять те же требования экологической ответственности и сокращать энергопотребление, например, на энергозатратном производстве стали.

В области логистики мы работаем с нашими партнёрами, транспортными компаниями, над уменьшением негативного воздействия грузоперевозок на окружающую среду. К предпринимаемым мерам относятся контрактные ограничения расхода топлива для поставщиков услуг дорожных перевозок, сокращение воздушных грузоперевозок, высокий коэффициент заполнения грузовых автомобилей и участие в программе экологичных грузоперевозок.

Эти меры привели к значительным положительным результатам. С 2006 по 2013 гг. наши глобальные продажи выросли на 20 %, при этом энергопотребление сократилось на 13 %, аналогичные показатели по сокращению общего объёма выбросов парниковых газов нашими предприятиями, особенно углекислого газа.

Управление жизненным циклом продукции

Основным компонентом концепции SKF BeyondZero является управление жизненным циклом продукции от разработки до конечной утилизации. Различные исследования показывают, что многие продукты оказывают значительное воздействие на окружающую среду во время их эксплуатации в различных областях применения. Если говорить о выбросах CO2 в течение полного жизненного цикла, то этот показатель составит до 75 %.

Продукция, выпускаемая в рамках программы SKF BeyondZero, должна отвечать строгим требованиям и гарантировать фактические экологические преимущества для каждого клиента, без ухудшения рабочих характеристик, качества или эксплуатационной надёжности. Данные требования подразделяются на две категории:

  • Разработка с учётом экологических требований: продукция или решение должны обладать собственными экологическими преимуществами благодаря своим рабочим характеристикам, например, малое трение или снижение веса
  • Применение с учётом экологических требований: продукция или решение должны явно содействовать улучшению экологических показателей оборудования, в котором используются
Типичными примерам продукции и решений в рамках программы SKF BeyondZero можно считать энергосберегающие высокоскоростные электродвигатели с постоянными магнитами для аэрационных воздуходувок в водоочистных установках. Они сокращают энергопотребление до 40 %, что является как экономическим, так и экологическим преимуществом. Аналогично, уплотнённые энергосберегающие радиальные шарикоподшипники SKF (E2) значительно уменьшают момент трения, что снижает энергопотребление. И хотя для каждого подшипника этот показатель относительно скромный, но после замены всех подшипников в промышленных двигателях, насосах и вентиляторах, достигается существенная экономия. К другим разработкам относятся полностью уплотнённые ролики SKF ConRo для МНЛЗ на сталелитейном производстве, которые, согласно расчётам, сокращают выбросы CO2 на 1,5 тонны на линию в год.

Интеллектуальные решения

Активный переход к использованию в сложных сетях управления и автоматизации предприятий интеллектуальных устройств, таких как подшипники SKF Insight, неизбежно окажет существенное влияние на экологические показатели в производственной отрасли. В краткосрочной перспективе внедрение интеллектуальных решений в производственный цикл поможет сократить расходы энергии и воды, увеличить срок службы оборудования для дальнейшего сокращения образования отходов. В долгосрочной перспективе полученные в результате эксплуатации интеллектуальных систем данные и опыт будут содействовать разработке нового поколения промышленных инструментов и технологий, а также повлияют на разработку и строительство как зданий, так и производственных линий. Любой из вариантов даёт возможность технического изменения существующих систем в соответствии с более высокими экологическими требованиями в условиях всё более жёсткой конкуренции.

SKF logo