SKF выпускает эффективную систему беспроводного мониторинга состояния железнодорожных тележек

  • Новость

    2014 Сентябрь 23, 14:00 CEST

    SKF выпустила интерактивную систему SKF Multilog IMx-B, первую беспроводную систему мониторинга всей тележки, позволяющую выполнять эффективный мониторинг состояния всего парка железнодорожных компаний 


    Гётеборг, Швеция, 23 сентября 2014 г.: Новая интерактивная система SKF Multilog IMx-B, первая беспроводная система мониторинга всей тележки для любых типов локомотивов и пассажирского железнодорожного транспорта, улучшает обслуживание, повышает эксплуатационную надёжность и эффективность обслуживания поездов. Беспроводное решение мониторинга состояния тележки с упрощённой установкой предоставляет как крупным, так и небольшим железнодорожным компаниям дополнительные преимущества улучшения эксплуатационных характеристик, обслуживания составов и технологической готовности, а также перевода своих парков от планового техобслуживания к техобслуживанию по фактическому состоянию.


    Данные вибрации, температуры и скорости поступают от специальных железнодорожных датчиков на тележке, собираются и обрабатываются беспроводной системой интерактивного мониторинга SKF Multilog IMx-B. Встроенные интеллектуальные функции системы во время сбора данных распознают стабильные рабочие условия, а расчётные значения обрабатываются локально на поезде для непосредственной передачи данных, либо отправляются по беспроводной сети через облачную службу для дальнейшего дистанционного анализа в программе @ptitude Observer. Благодаря этому, отдел техобслуживания получает возможность быстро оценить состояние всех ротационных компонентов тележки: моторов, редукторов, буксовых узлов и колёс. Доступ к программному обеспечению SKF предоставляется на гибкой основе и может приобретаться клиентом сразу или на базе подписки. Отправляемые по беспроводной сети данные обрабатываются персоналом клиента или с привлечением услуг центра удалённой диагностики SKF для получения экспертного анализа и отчёта.


    «SKF Multilog IMx-B разработана с целью создания системы мониторинга состояния тележек с возможностью простой и экономичной установки в новых поездах или модернизации существующих парков, а также удобного подключения к центрам удалённого мониторинга для экспертного анализа и обслуживания», — говорит Виктор Мартинес, руководитель по развитию бизнеса, подразделение мехатронных систем и мониторинга состояния оборудования железнодорожного транспорта SKF.


    Система мониторинга состояния тележек SKF совместима с широкомасштабными беспроводными/3G сетями и отвечает железнодорожным стандартам электронных систем тележек. Полная функция мониторинга состояния включает огибающую ускорения SKF для раннего обнаружения неисправностей подшипников, 16 аналоговых каналов и совместимость с многочисленными типами датчиков. Система устанавливается на существующие поезда без больших дополнительных затрат на проводку, благодаря беспроводной сети, и подходит для высокоскоростных и низкоскоростных магистральных поездов, а также составов метрополитена.


    Беспроводная система интерактивного мониторинга SKF Multilog IMx-B – одно из ряда решений улучшения эффективности и рабочих характеристик железнодорожных узлов, представленных на выставке InnoTrans в Берлине, 23-26 сентября.


    Также представлены конические роликоподшипниковые узлы нового поколения для пассажирских поездов и компактные конические роликоподшипниковые узлы для товарных вагонов большой грузоподъёмности, а также комплект анализатора SKF Microlog для железнодорожного транспорта.


    Приглашаем посетителей на стенд SKF в зале 22a, стенд 606.


    Aktiebolaget SKF
    (публ.)


    Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:

    Пресс-служба: Monique Turner (Моник Тёрнер), +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 15 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2013 году годовой объём продаж компании SKF достиг 63 597 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 48 401 человек. www.skf.com


    ® SKF — зарегистрированный товарный знак SKF Group.
    ™ BeyondZero — зарегистрированный товарный знак SKF Group.

  • Изображение

Скачать подборку для печати

Подборка для печати (2.3 MB)

SKF logo