Подразделение SKF по автомобильным запчастям выпускает специальные комплекты из 12 хомутов для резиновых пыльников ШРУСов

2015 Февраль 15, 12:00 Europe

SKF представляет два комплекта по 12 универсальных металлических хомутов малого и большого размера для резиновых пыльников ШРУСа.

Наличие запчастей непосредственно на станциях техобслуживания позволит сэкономить время и снизить расходы технических специалистов и клиентов. Теперь не требуется доставать хомуты из нового комплекта пыльника ШРУСа, когда сам пыльник менять не требуется.

Запасные хомуты могут потребоваться в следующих случаях:
  • Хомут повреждён, а сам пыльник в хорошем состоянии и не требует замены;
  • Необходимо разрезать хомут, чтобы снять исправный пыльник и проверить внутренние компоненты или состояние смазки;

Роберто Мароссеро, руководитель отдела по развитию продукции, подразделение SKF по автомобильным запчастям, говорит: «Эта серия комплектов хомутов для резиновых пыльников ШРУСов, составляющих половину нашего ассортимента, появилась в ответ на запросы наших клиентов. Надеемся, что эти комплекты найдут эффективное применение в ситуациях, когда требуются высококачественные запасные хомуты».

Возможен срочный заказ комплектов, каждый из которых содержит:
  • VKJML 01001 — 12 универсальных металлических хомутов малого размера для универсальных, полууниверсальных и специальных резиновых пыльников. Длина 250 мм, ширина 5 мм.
  • VKJML 01002 — 12 универсальных металлических хомутов большого размера для универсальных, полууниверсальных и специальных резиновых пыльников. Длина 760 мм, ширина 5 мм.

Внимание: не подходит для пыльников из термопласта, предназначенных для особых случаев применения.

Специальный зажим SKF для универсальных хомутов (VKN 400):
Правильное и плавное затягивание хомутов повышает надёжность и срок службы пыльника, а значит и ШРУСа. Инструмент SKF идеально подходит для правильного затягивания металлических хомутов на резиновых пыльниках. При использовании специального зажима VKN 400 не требуется разрезать универсальные хомуты с помощью ножниц/ножей.

Более подробная информация представлена в онлайн-каталоге SKF на сайте vsm.skf.com, а также доступна для скачивания через приложение для поиска автомобильных запчастей SKF.

SKF logo